System 800xA 7.0 – nowa generacja automatyki przemysłowej

System 800xA 7.0 – nowa generacja automatyki przemysłowej

ABB wprowadza na rynek nową wersję jednego z najpopularniejszych w Polsce i na świecie systemów sterowania: ABB Ability™ System 800xA 7.0. Rozwiązanie ma pomóc zakładom przemysłowym modernizować swoje instalacje bez konieczności przestojów. Korzystając z cyfrowych aktualizacji i pakietów rozszerzeń online, użytkownicy będą mogli szybciej i sprawniej przechodzić na automatykę nowej generacji.

  • System 800xA w wersji 7.0 jest zgodny z ideą Automation Extended, która umożliwia stopniową, płynną modernizację systemu sterowania bez kompromisów w zakresie niezawodności i ciągłości operacyjnej
  • Nowa wersja objęta jest przedłużonym okresem wsparcia technicznego (Long Term Support)
  • Elementy systemu rozwijane są przez polski zespół informatyków i inżynierów z ABB w Łodzi i Krakowie

800xA to jeden z najpopularniejszych rozproszonych systemów sterowania (DCS) na świecie. W Polsce korzysta z niego ponad 100 zakładów przemysłowych. Nowa wersja, kompatybilna z dwiema platformami Microsoft i wykorzystująca zaawansowane rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa, jest więc dobrą informacją dla wielu operatorów infrastruktury krytycznej.

Procesy oparte na AI

W przemyśle rozproszony system sterowania pełni rolę cyfrowego mózgu, który monitoruje i automatyzuje skomplikowane procesy. Bez niego człowiek nie byłby w stanie skutecznie zarządzać produkcją w dużych, często strategicznych obiektach przemysłowych. Jednak w Polsce wiele branż, z energetyką wytwórczą na czele, dynamicznie się modernizuje. Operatorzy potrzebują więc skalowalnych systemów sterowania, których modernizacja nie będzie wiązała się uciążliwymi zmianami po stronie operatorskiej i w konsekwencji z przestojami.

– 800xA w wersji 7.0 wspiera takie podejście. Jego instalacja odbywa się przy zachowaniu głównej struktury poprzedniej wersji. Posiadając już nową wersję, użytkownik może rozwijać system, pobierając kolejne pakiety rozszerzeń i dodając kolejne funkcjonalności w środowisku online, które działają niezależnie od oprogramowania podstawowego. To budowanie platformy wraz z rosnącymi potrzebami, niewymagające ingerencji w podstawową infrastrukturę warstwy procesowej systemu – mówi Marek Strymer z biznesu Automatyki ABB w Polsce.

Do tej pory użytkownicy, chcąc zmodernizować system sterowania np. w związku z rozbudową instalacji, musieli pozbyć się znacznej części dotychczasowego systemu (nawet 30 proc. całości) i stosunkowo dużym kosztem zainstalować większy system. Nowe podejście, oparte na długoterminowym wsparciu i nowoczesnym mechanizmie dystrybucji rozszerzeń online, wydłuża żywotność systemu, zwiększa jego stabilność, a jednocześnie zmniejsza koszt przyszłych modernizacji.

System zbudowany jest na architekturze typu „separation of concerns” (separacja warstw), która wyodrębnia środowisko cyfrowe od środowiska sterowania, zapewniając jednocześnie bezpieczną komunikację między nimi. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanych analiz, monitoringu wydajności czy aplikacji wspierających decyzje opartych na AI, bez naruszania krytycznej warstwy sterowania odpowiedzialnej za bezpieczeństwo procesów.

Ekosystem rozwijany w Łodzi i Krakowie

Wersja 7.0 systemu opiera się na otwartym i modułowym ekosystemie automatyki, którego elementy rozwijane są przez ponad 40 programistów i inżynierów z ABB w Łodzi i Krakowie. Polacy pracują m.in. nad aplikacją do detekcji anomalii w procesie produkcji, integracją nowoczesnych systemów MES w celu planowania produkcji, a także rozwijają interfejs typu HMI (Human-Machine Interface), który w przyszłości ma być standardem w zunifikowanych aplikacjach ABB.

– Od wielu lat pracujemy nad systemami, które w jakiś sposób integrują się lub będą integrowane z 800xA. Można powiedzieć, że tworzymy nowe oraz unowocześniamy te aplikacje, które mają już swoją historię na rynku, opierając się o współczesne standardy w zakresie aplikacji webowych i architektur mikroserwisowych. Z perspektywy użytkownika, np. operatora w dużej elektrociepłowni, to płynne przejście z przemysłu 4.0 o jedno „oczko” wyżej – mówi Arkadiusz Kuczkowski, szef zespołu R&D odpowiedzialnego za rozwój aplikacji w biznesie Automatyki ABB.

center

Oprócz wspomnianego ekosystemu automatyki i dystrybucji rozszerzeń online, nowa wersja systemu 800xA oferuje również wiele innych usprawnień, m.in:

Szersze wsparcie dla systemów operacyjnych i wirtualizacji
System wspiera dwie generacje platform Microsoft — Windows Server 2025/2022 oraz Windows 11/10 — co pozwala na elastyczne planowanie aktualizacji. Dodatkowo współpracuje z wieloma środowiskami wirtualizacyjnymi, takimi jak VMware czy Hyper‑V. Daje to większą swobodę sposobu instalacji i zarządzania infrastrukturą.

Wzmocnione cyberbezpieczeństwo
800xA w wersji 7.0 oferuje wbudowaną ochronę Microsoft Defender, funkcje bezpieczeństwa zgodne z normą IEC 62443, ulepszone zarządzanie certyfikatami oraz zaktualizowane komponenty systemowe. To wszystko zwiększa ochronę przed współczesnymi cyberzagrożeniami.

Narzędzia inżynieryjne i lepsza łączność
Rozszerzone możliwości komunikacji sieciowej I/O oraz klienta i serwera OPC UA, a także obsługa urządzeń Ethernet‑APL zwiększają skalowalność i interoperacyjność systemu. Wersja 7.0 wspiera też najnowsze standardy MTP używane w narzędziu ABB Modular Automation Orchestration Designer. W ten sposób można łatwiej przygotować instalacje do wymagań produkcji modułowej.

ABB jest liderem na globalnym rynku rozproszonych systemów sterowania, rozwijając je nieprzerwanie od 26 lat. Firma posiada bazę 35 000 zainstalowanych systemów tego typu w ponad 100 krajach.

center

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp