XXIII Konferencja Automatyków Rytro 2019

Firma ABB po raz kolejny brała udział w Konferencji Automatyków, która odbyła się w dniach 20-22.05. 2019 w Rytrze.

Konferencja Rytro 2019 - Zdjęcie grupowe uczestników i organizatorów.
Konferencja Rytro 2019 - Zdjęcie grupowe uczestników i organizatorów.
center

Coroczne wydarzenie, organizowane przez jednego z czołowych i autoryzowanych partnerów ABB - firmę SKAMER-ACM, przyciągnęło blisko 240 uczestników z branży technicznej. W konferencji wzięli udział m. in. przedstawiciele zakładów przemysłowych, biur projektowych, nauki, prasy technicznej i inni. 

Firmę ABB reprezentowała pięcioosobowa delegacja, w skład której wchodzili m.in. Dyrektor Lokalnej Linii Biznesowej Napędów oraz Kierownik Sprzedaży kanałów OEM i Dystrybucja. XXIII Konferencja przebiegła w nieznacznie zmienionej formie, w porównaniu do poprzednich edycji, nie zabrakło jednak stałych punktów, do których należały:

  • prelekcje przedstawicieli nauki, m.in. prof. dr hab inż. Ryszarda Tadeusiewicza z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
  • prezentacje produktów i rozwiązań firm, m.in. firmy ABB.
Konferencja Rytro 2019 - Pierwszy dzień, prelekcje profesorów oraz prezentacje firm.
Konferencja Rytro 2019 - Pierwszy dzień, prelekcje profesorów oraz prezentacje firm.
center

Prezentację firmy ABB pierwszego dnia Konferencji przeprowadził Kierownik Sprzedaży - Michał Wójcik. Tematyką prelekcji były rozwiązania ABB Ability™ oraz towarzyszące jej najnowsze produkty, m.in. czujnik Smart Sensor oraz Digital Powertrain. Efektem tego wystąpienia były liczne dyskusje i zapytania ze strony uczestników konferencji zaciekawionych rozwiązaniami ABB w zakresie nowoczesnych technologii, zdalnego monitoringu silników i innych urządzeń wchodzących w skład systemu napędowego. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się Smart Sensor - inteligentny czujnik będący nowatorskim rozwiązaniem w dziedzinie monitorowania stanu silników jak również to co stoi za nim, czyli nowe podejście w zakresie planowania działań służb utrzymania ruchu. Więcej informacji na temat ABB Ability™ Smart Sensor znajduje się tutaj.

Konferencja Rytro 2019 - Wystąpienie Kierownika Sprzedaży.
Konferencja Rytro 2019 - Wystąpienie Kierownika Sprzedaży.
center

Drugi dzień Konferencji przeznaczony był na prezentacje techniczne oraz blok dyskusyjny. Tego dnia zaprezentowało się 14 firm blisko współpracujących z firmą Skamer. Prezentacje firmy ABB poprowadził Kierownik Obszaru Sprzedaży - Andrzej Olszenko, który, podczas swego wystąpienia poruszył bardzo ważną i coraz bardziej istotną tematykę zakłócania sieci zasilającej przez wyższe harmoniczne, zagrożeń, jakie są bezpośrednio związane z tym zjawiskiem, a także sposobów jego ograniczania. Największym zainteresowaniem, spośród wszystkich sposobów ograniczania wyższych harmonicznych, cieszyły się przemienniki częstotliwości o niskiej emisji harmonicznych. Firma ABB w swoim portfolio posiada 2 serie urządzeń tego typu: ACS880 (zakres mocy już od 4 do 3200 kW) oraz ACH580 (przemienniki do aplikacji HVAC, o zakresie mocy: od 4 do 45 kW).

Konferencja Rytro 2019 - Warsztaty, wystąpienie Kierownika Obszaru Sprzedaży.
Konferencja Rytro 2019 - Warsztaty, wystąpienie Kierownika Obszaru Sprzedaży.
center

ABB zostało wyróżnione w konkursie "INNOWACYJNY PRODUKT I NOWE TECHNOLOGIE" zorganizowanym przez firmę Skamer wspólnie z Redakcją Miesięcznika Napędy i Sterowanie oraz Akademią Górniczo-Hutniczą, za produkt ABB Ability™ Digital Powertrain. To cyfrowe rozwiązanie dedykowane dla systemów napędowych, którego zadaniem jest integracja danych zbieranych przez sensory zastosowane w poszczególnych elementach układu napędowego oraz danych pochodzących z przemiennika częstotliwości, z systemem analitycznym działającym w chmurze. Więcej informacji na temat ABB Ability™ Digital Powertrain można znaleźć tutaj.

Konferencja Rytro 2019 - ABB zdobyło wyróżnienie w konkursie
Konferencja Rytro 2019 - ABB zdobyło wyróżnienie w konkursie "Innowacyjny produkt i nowe technologie".
center

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp