Największa na świecie oczyszczalnia ścieków wsparta  innowacyjną technologią ABB, jest gotowa do działania.

Największa na świecie oczyszczalnia ścieków wsparta innowacyjną technologią ABB, jest gotowa do działania.

• Nowa oczyszczalnia ścieków Bahr El Bakar w Egipcie opiera się na portfolio ABB w zakresie technologii i zintegrowanych rozwiązań
• Obiekt dostarczający uzdatnioną wodę dla rolnictwa i produkcji przemysłowej, zasilany energią odnawialną.

Uważany za największą na świecie oczyszczalnię ścieków, zakład Bahr El Bakar na Półwyspie Synaj w Egipcie zapewni rekordową na świecie wydajność 5,6 miliona metrów sześciennych uzdatnionej wody dziennie – ilość odpowiadającą napełnieniu prawie 2000 basenów olimpijskich – dla rolnictwa projektów rozwojowych w rolnictwie i produkcji przemysłowej. Obiekt, który w tym roku ustanowił trzy Rekordy Guinnessa: największa oczyszczalnia ścieków na świecie, największa oczyszczalnia osadów oraz największa odrębna wytwórnia ozonu. Zakład będzie oczyszczał ścieki rolnicze, aby zapewnić uzdatnioną wodę do produkcji roślinnej i przywrócić 140 000 hektarów gruntów rolnych na wschód od Kanału Sueskiego.

Projekt wspiera strategię samorządu lokalnego na rzecz poprawy stanu środowiska, tworzenia miejsc pracy i wypełniania luki wodnej w Egipcie, wraz z poprawą lokalnej infrastruktury i zapewnieniem środków na poszerzenie obszarów uprawnych, zwłaszcza na Półwyspie Synaj.

„Dostarczenie odpornej, energooszczędnej i opłacalnej technologii tej rekordowej oczyszczalni ścieków pomoże zaspokoić potrzeby wzrostu populacji i zmieniającego się krajobrazu tego odległego obszaru w Egipcie. Zaszczytem dla ABB jest dostarczenie pełnego pakietu produktów i rozwiązań do tego projektu, które pomogą lepiej zarządzać zasobami naturalnymi, podnieść wydajność i zintensyfikować ograniczone zaopatrzenie w wodę dla rolnictwa. Zaangażowanie ABB w ten projekt pomaga pokazać, jak bezpieczna i inteligentna technologia może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju w kraju – powiedział Loay Dajani, dyrektor zarządzający ABB w Egipcie.

ABB dostarczy do projektu szereg zaawansowanych rozwiązań, które są częścią zintegrowanej oferty obejmującej technologie z obszarów biznesowych Elektryfikacji, Systemów Napędowych i Automatyki Procesowej.

Położona z dala od głównych mediów, oczyszczalnia będzie integrować odnawialne źródła energii, aby stworzyć własną mikrosieć wspierającą infrastrukturę i operacje w zakładzie. Zakres prac ABB obejmuje instalację i uruchomienie UniGear ZS1 rozdzielnicy średniego napięcia (SN)  izolowany powietrzem przekaźnik Relion® do ochrony i sterowania oraz panele niskich napięć, które zapewnią niezawodne i ciągłe zasilanie systemów centralnych, procesorów i infrastruktury, w tym HVAC i oświetlenia. Dzięki stabilnemu zasilaniu zespoły są bezpieczne, a obiekt pozostaje w pełni sprawny, aby oczyszczać duże ilości ścieków.

U podstaw nowego obiektu leży efektywność energetyczna i efektywność zasobów. ABB dostarczyło również 20 silników Super Premium Efficiency IE4 sterowanych za pomocą 20 napędów o zmiennej prędkości i ultraniskich harmonicznych, które zmaksymalizują wydajność energetyczną i poprawią niezawodność aplikacji pompujących w zakładzie. Dostawa obejmuje również silniki średnich napięć firmy ABB.

Projekt jest również wspierany przez najnowszy system kontroli aktywów ABB AbilityTM 800xA, który umożliwia wydajne i zrównoważone zarządzanie cyklem uzdatniania wody poprzez zdalną konserwację. Dzięki zaawansowanym technologiom sterowania procesami operatorzy mają pełną widoczność i bogaty wybór funkcji operacyjnych, aby połączyć wszystkie systemy i procesy w jedną platformę, zwiększając wydajność.

„Ten projekt jest jednym z kluczowych filarów strategicznych wspierających krajowy projekt budowy systemu odprowadzania wody Bahr al-Bakar, który jest uważany za najważniejszy projekt Programu Rozwoju Półwyspu Synaj. Współpraca z ABB przy tym kontrakcie pomoże zrealizować ważny kamień milowy w  planach tego regionu i rozszerzy obszary upraw na Synaju, zapewniając lokalnym mieszkańcom bezpieczeństwo żywnościowe oraz lepsze zarządzanie zasobami wodnymi dla projektów rolniczych i przemysłowych” – powiedział Ehab Girgis dyrektor projektu z Orascom/Arab Contractors Joint Venture, która realizuje to ogromne przedsięwzięcie.

link do pryginalnego tekstu: World's largest wastewater treatment plant gears up with innovative ABB technology

Skontaktuj się z nami

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp