Energooszczędne rozwiązania pompowe ABB pomagają miastu Auckland radzić sobie z najgorszą w historii suszą

Energooszczędne rozwiązania pompowe ABB pomagają miastu Auckland radzić sobie z najgorszą w historii suszą

• Projekt Waikato 50 może wyprodukować dodatkowe 50 milionów litrów wody dziennie dla największego miasta Nowej Zelandii.
• Pobieranie wody z rzeki Waikato jest bardziej stabilnym podejściem do walki z suszą w regionie niż poleganie na istniejących zbiornikach.
• Napędy i silniki ABB zapewniają energooszczędne rozwiązania dla rozbudowy stacji uzdatniania wody w Tuakau i przepompowni w Papakura.

Napędy i silniki ABB odgrywają kluczową rolę w projekcie Waikato 50, który pomaga Auckland, największemu miastu Nowej Zelandii, wyjść z najgorszej w historii suszy, która miała miejsce w 2020 r. Projekt o wartości 103 mln USD, obejmujący rozbudowę stacji uzdatniania wody Tuakau i nową przepompownię w Papakura, może wyprodukować do 50 mln litrów wody dziennie z rzeki Waikato. Dzięki temu zaopatrzenie w wodę w Auckland jest bardziej stabilne, zaspokajając około jednej ósmej dziennego zapotrzebowania miasta.

Projekt Waikato 50 został opracowany przez Watercare Services, firmę wodno-ściekową w regionie Auckland. Rzeka Waikato została wybrana jako źródło odporne na suszę ze względu na duże dorzecze o powierzchni ponad 14 000 kilometrów kwadratowych. Około 2% z 18 miliardów litrów wody, która każdego dnia przepływa przez zakład, zostanie pobrane i oczyszczone. Nowa stacja pomp umożliwia rurociągowi Waikato o długości około 60 km dostarczenie zwiększonej ilości uzdatnionej wody do Auckland.

Wraz z partnerami Beca, Fletcher Construction i Fulton Hogan, ABB współpracowała z firmą Watercare, aby dostarczyć rozwiązania silnikowe i napędowe do energooszczędnego pompowania wody w zakładach Tuakau i Papakura. Zastosowanie napędów o zmiennej prędkości (VSD) firmy ABB umożliwia precyzyjne sterowanie prędkością pomp w celu dostosowania do zapotrzebowania, przy przewidywanych oszczędnościach energii na poziomie około 25% w porównaniu z rozwiązaniami wykorzystującymi zawory i dławienie do regulacji przepływu. Dzięki temu zakład uzdatniania wody może skutecznie pobierać wodę z rzeki i transportować uzdatnioną wodę do zbiorników w celu dystrybucji w całym regionie.

Sprzęt ABB jest wspierany przez kompleksową ofertę usług ABB, którą zapewniają rozwiązania cyfrowe, zapewniając wgląd w wydajność silników i napędów, aby pomóc firmie Watercare w podejmowaniu w pełni świadomych decyzji w celu poprawy wydajności, niezawodności i wydajności jej systemów pompowych.

„Projekt zmniejsza presję na tamy w Auckland, które są poniżej poziomów historycznych” – powiedział Steve Webster, szef infrastruktury Watercare. „ABB odegrało kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu. Wsparcie technologiczne z ich strony było naprawdę wyjątkowe i miało na celu zapewnienie wydajnego i niezawodnego pompowania. Zamierzamy nadal polegać na ABB w zakresie stałego serwisu i wsparcia”.

Do systemów pompowych Waikato 50 firma ABB dostarczyła dwa napędy średniego napięcia ACS2000 ze zintegrowanym transformatorem, siedem VSD ACS880 szafowych z ultraniskimi harmonicznymi, 29 VSD ACQ580 dedykowanych do wody, dwa silniki indukcyjne NMI 6,6 kilowolta (kV) i trzy NMI 690 V ( V) silniki indukcyjne. W celu zapewnienia niezawodnej dystrybucji energii firma ABB dostarczyła kompaktową rozdzielnicę średniego napięcia SafePlus, wyposażoną w przekaźniki serii Relion® 615 do ochrony i sterowania polami zasilającymi.

„Nasze napędy i silniki zapewniają elastyczność, która pomaga firmie Watercare zoptymalizować procesy i systemy sterowania, co skutkuje zwiększoną wydajnością i wydajnością” — powiedział Aran Ferranti Silverio, dyrektor biznesowy ABB Motion w Nowej Zelandii. „Lokalny zespół zapewnił wysokiej jakości usługi i wiedzę fachową podczas projektowania, terminowej i szybkiej dostawy oraz instalacji. Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w projekcie, który pomoże złagodzić kryzys wodny w Auckland”.

oryginalny tekst: https://new.abb.com/news/detail/84339/abb-energy-efficient-pumping-solutions-help-auckland-tackle-its-worst-ever-drought

Skontaktuj się z nami

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp