Ponieważ umowa serwisowa z producentem OEM wygasała, celem klienta było utrzymanie maksymalnej wydajności konwerterów ACS800 i jednoczesne wykonywanie zaplanowanej konserwacji zgodnie z zaplanowanym programem konserwacji.
W estońskim portfolio wiatrowym Enefit Green, konwertery ABB (ACS800) są wykorzystywane w 24 turbinach wiatrowych na farmach wiatrowych Enefit Green Aulepa i Aseri o łącznej mocy 72 MW i średniej rocznej mocy 160 GWh, co stanowi prawie jedną czwartą wyjściowej estońskiej energii wiatrowej.
Każda z turbin mieści dwie szafy przekształtnikowe z wieloma modułami ACS800. Były one serwisowane przy minimalnym przestoju turbiny wiatrowej, co oznaczało gwarantowaną dostępność operacyjną.
Planowane usługi gwarantują bezkompromisowy czas pracy
Przestarzałe zasoby nie muszą być wyrzucane ani wymieniane, można je regenerować, aby poprawić ich niezawodność i łatwość konserwacji, zapewniając jednocześnie płynne działanie. Regeneracja sprzętu maksymalizuje niezawodność i wydajność oraz wydłuża jego żywotność, zapewniając jednocześnie przedłużoną gwarancję. Ponadto, decydując się na regenerację sprzętu, istnieje potencjalna oszczędność emisji CO2 do 79% * w porównaniu z zakupem nowego produktu. Aby to osiągnąć, ABB wymieniła stare konwertery ACS800 w istniejącej turbinie wiatrowej na regenerowane.
„Dzięki zaplanowanym na czas usługom wykonywanym przez zespół serwisowy ABB, Enefit Green zapewniła znaczną część estońskiej produkcji energii wiatrowej. Zespół serwisowy ABB dodatkowo dostarcza pomoc fabryczną w analizie i szybkim usuwaniu innych usterek turbiny – powiedział Karl Randmaa, kierownik produkcji w Enefit Green AS.
W zakres nowej umowy serwisowej wchodziły również usługi Health Check i Stress Check, usługa regeneracji w warsztacie serwisowym ABB oraz regeneracja szaf na miejscu.
ABB Motion Services pomaga klientom na całym świecie poprawić wydajność turbin wiatrowych i obniżyć uśredniony koszt energii elektrycznej (LCOE) przez cały cykl życia farm wiatrowych. Pomagamy zapewnić wysoką dostępność, wydajność turbin i stabilność sieci energetycznej dzięki sprawdzonym, ustandaryzowanym i skalowalnym rozwiązaniom na całym świecie. Nasza pełna gama usług i rozwiązań cyfrowych umożliwia bezpieczną, niezawodną i opłacalną pracę elektrycznych układów napędowych, systemów pomocniczych oraz kondensatorów synchronicznych.
*Dane oparte na badaniu zewnętrznej firmy
tekst oryginalny: The biggest wind energy producer in the Baltics saves up to 79% of CO2 emissions and improves uptime with ABB’s reconditioning services