FENASAN: ABB traz soluções para bombeamento com menor consumo de energia e emissões reduzidas

Empresa destaca novidades em motores, inversores de frequência, soluções de automação e instrumentação aplicadas ao saneamento

Inversor de frequência ACQ 580: controle total de velocidade, torque e consumo energético de motores dedicado à aplicação de bombas. Crédito: ABB/Divulgação
Inversor de frequência ACQ 580: controle total de velocidade, torque e consumo energético de motores dedicado à aplicação de bombas. Crédito: ABB/Divulgação
center

A fabricante de equipamentos elétricos ABB, por meio das áreas de negócios de Motion e Instrumentação & Analítica, vai participar da feira do setor de saneamento FENASAN 2025, realizada na capital paulista entre 21 e 23 de outubro, no Expo Center Norte, estandes N21 e N23, na Rua N, esquina com a Rua T.

Na mostra, a empresa vai destacar suas linhas de motores, inversores de frequência, controladores lógicos programáveis (CLPs) e produtos de instrumentação e analítica em aplicações para o setor de saneamento que economizam energia, otimizam o bombeamento e reduzem emissões.

Entre as soluções em destaque no estande estão os motores M3BP. Altamente robustos na parte mecânica, os equipamentos contam com rolamentos de primeira linha e pintura de alta durabilidade. A linha está disponível nas carcaças de 71 a 450, com potência de 0,25 a 1000 CV, tensões de 220 a 690 V e eficiência energética entre a categoria IE3/IR3 — padrão mínimo exigido no Brasil — até IE5, sendo uma opção confiável para todas as aplicações no segmento.

Além dos M3BP, a ABB também tem à disposição motores síncronos de relutância (SynRM), já enquadrados na mais alta das cinco categorias de eficiência da Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC, na sigla em inglês), a IE5. Esses motores estão entre os mais eficientes do mundo, sendo até 40% mais econômicos do que equipamentos de categoria IE3/IR3.

Os motores dos modelos SynRM de ultra eficiência IE5 e M3BP de eficiência IE4 da ABB foram recentemente adquiridos pela Vitalux-Ecoativa para um projeto encomendado pela estatal catarinense Companhia Águas de Joinville (CAJ), voltado à modernização de 17 conjuntos motobombas — um projeto inovador no segmento, que também contempla o uso de inversores de frequência ACQ580 de harmônicos ultrabaixos, além de serviços digitais com ABB AbilityTM. No estudo realizado pela Vitalux para o projeto, a modernização deve permitir à CAJ deixar de utilizar cerca de 8.000 kWh de energia para captar água bruta. Essa redução no consumo de energia deve resultar em uma economia aproximada de R$ 5 milhões na conta de luz anual, além de evitar a emissão de 800 toneladas de CO2.

Outro destaque da ABB na FENASAN 2025 será o inversor de frequência ACQ580, apresentado nas versões de parede, PDR (Package Drive) e Painel Autoportante (PAI – Painel de Acionamento Industrial). Além de controlar a velocidade, o torque e o consumo energético dos motores conforme a necessidade da aplicação e máxima eficiência, esses inversores, projetados especificamente para operações de bombeamento, contam com funcionalidades avançadas de controle e automação embarcadas para controlar com precisão a vazão e o nível de água. Também têm funções que facilitam a limpeza das bombas, o enchimento suave da tubulação e a proteção contra funcionamento a seco.

“Significa que os inversores de frequência ACQ580 têm funções específicas que aumentam a confiabilidade e o desempenho do bombeamento, além de eliminar custos com válvulas, sensores e instrumentos que podem ser substituídos pela inteligência do equipamento”, explica Thiago Lemos, gerente de marketing e portfólio da área de Motion da ABB no Brasil.

Lemos também destaca que os inversores ACQ580 na versão PDR têm características que facilitam a instalação. “Plug and play”, esses inversores podem ser acoplados diretamente no “skid” e montados com disjuntores. Dispensam, portanto, painéis elétricos, sendo uma solução prática para controlar a velocidade de motobombas.

A ABB ainda pretende mostrar seus controladores lógicos programáveis (CLPs) em aplicações de saneamento, além de suas linhas de dispositivos de instrumentação e analítica, que incluem analisadores contínuos de água, atuadores, medidores de vazão, controladores e ferramentas digitais para a gestão de desempenho de equipamentos.

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp