- Companhia apresentará tecnologias de Automação, Eletrificação e Motion voltadas à produtividade, confiabilidade operacional e transformação da indústria sucroenergética
- Com estande de 50m² na rua C89, ABB apresentará o seu portfólio de produtos e soluções, de painéis elétricos, inversores de frequência, motores elétricos e instrumentos de medição e analisadores
- Participação reforça estratégia da ABB Brasil em apoiar a transição energética e a eficiência operacional da cadeia de bioenergia no Brasil
A ABB Brasil participará da 32ª edição da Fenasucro & Agrocana 2026, considerada a maior feira do mundo dedicada exclusivamente à cadeia de bioenergia. O evento será realizado entre os dias 11 e 14 de agosto, no Centro de Eventos Zanini, em Sertãozinho (SP), reunindo empresas, especialistas e lideranças da indústria sucroenergética para discutir os avanços tecnológicos e os desafios relacionados à eficiência, produtividade e descarbonização do setor.
Com um estande de 50m², localizado na rua C89, a ABB apresentará soluções das áreas de negócio de Automação, Eletrificação e Motion, reforçando sua atuação como parceira estratégica da indústria na adoção de tecnologias voltadas à eficiência energética, confiabilidade operacional e digitalização industrial.
Na frente de Eletrificação, a ABB apresentará o painel SEN Plus, uma solução de baixa tensão desenvolvida para aplicações como Power Distribution Board e Motor Control Center (MCC), ideal para ambientes industriais que demandam alta disponibilidade, segurança e eficiência.
Certificado conforme a norma IEC 61439, o SEN Plus possui arquitetura modular, permitindo a configuração completa de acordo com as necessidades do cliente, com flexibilidade e agilidade no desenvolvimento dos projetos.
O sistema também se integra a soluções digitais de gerenciamento de energia, suportando estratégias de eficiência energética e proporcionando maior controle operacional em tempo real.
Além do SEN Plus, a ABB exibirá produtos de seu portfólio de segurança, soluções para partida de motores, bem como dispositivos de proteção e controle, reforçando a abrangência e a integração de suas soluções de baixa tensão para a indústria.
Os motores de baixa tensão da área de negócio Motion, juntamente com os inversores de frequência e soluções de monitoramento como o Smart Sensor e o Neta-21 compõem a proposta de eficiência energética da ABB para o setor sucroenergético, conectando desempenho operacional e otimização do consumo de energia em operações de alta demanda. Projetados para operar em ambientes agressivos com presença de poeira, umidade, variações térmicas e cargas elevadas, os equipamentos asseguram desempenho contínuo mesmo nas condições mais severas.
Um destaque da área de Motion será o Virtual Field Service, uma solução de assistência remota com Realidade Assistida que conecta especialistas da ABB a técnicos em campo em tempo real, permitindo diagnósticos mais rápidos, redução de custos e maior disponibilidade operacional. Com recursos visuais avançados e acesso seguro e instantâneo, a tecnologia elimina a necessidade de deslocamentos, otimiza a tomada de decisão e garante continuidade do suporte mesmo em ambientes industriais com conectividade limitada. Integrado ao ABB OneCare, oferece flexibilidade para suporte, treinamentos e auditorias ao longo de todo o ciclo de vida dos ativos.
Já a divisão de Automação apresentará soluções voltadas à digitalização industrial, controle de processos e aumento da previsibilidade operacional para aplicações da indústria sucroenergética, e instrumentos de medição inteligentes e analisadores essenciais para o controle de produção, atendimento às normas ambientais, transferência de custódia e eficiência energética.
“A participação da ABB na Fenasucro reforça nosso compromisso em apoiar a evolução da indústria de bioenergia por meio de soluções que promovam maior eficiência energética, confiabilidade operacional e sustentabilidade para as operações industriais. Eficiência energética e confiabilidade operacional são fatores cada vez mais estratégicos para a indústria sucroenergética”, afirma Marcelo Vilela, Vice-Presidente Comercial da divisão de Eletrificação da ABB Brasil.
Com presença global e atuação consolidada em diferentes segmentos industriais, a ABB participa da Fenasucro 2026 reforçando sua estratégia de desenvolvimento de tecnologias voltadas à eficiência energética, eletrificação e automação industrial, pilares fundamentais para o avanço da transição energética e da indústria de bioenergia no Brasil.
Fenasucro & Agrocana 2026
📅 11 a 14 de agosto de 2026
📍 Centro de Eventos Zanini – Sertãozinho (SP)
📌 Estande ABB: C89
Endereço: Estr. Hermínio Bizio, 14 – Sertãozinho/SP – CEP 14176-425
Mais informações: campaign-el.abb.com/Fenasucro
ABB Eletrificação