Quadros de baixa tensão e centros de controle de motores ABB MNS®




mns_abb

Power with Purpose – Energia que move mais

O MNS da ABB é um sistema de quadros e conjuntos de manobra de baixa tensão projetado para distribuição de energia e controle de motores. O quadro MNS é escalável, permitindo fornecer soluções integradas para os complexos ambientes de negócios atuais. Ele foi desenvolvido para aplicações exigentes, como data centers, indústrias química, de petróleo e gás, geração de energia, indústrias de processo e infraestrutura. Como líder global em soluções de quadros de baixa tensão, a ABB impulsiona a inovação, a sustentabilidade e a confiabilidade – fornecendo energia para um mundo mais brilhante, conectado e inclusivo. Power with Purpose – com a ABB como seu parceiro de confiança.





—
Benefícios de trabalhar com o MNS

Desempenho
orientado

As soluções de quadros MNS da ABB definem o padrão de referência em segurança, confiabilidade e adaptabilidade – mantendo o fornecimento contínuo de energia e garantindo a operação mesmo nos ambientes mais severos. Os testes de verificação da ABB e as tecnologias de proteção contra arco elétrico proporcionam segurança superior para pessoas e processos.
Seu design modular facilita a expansão e adaptação às necessidades energéticas em constante mudança.

Sustentabilidade
incorporada

Integre o ABB Ability™ para gerenciamento de energia em tempo real e monitoramento contínuo das condições operacionais com os quadros MNS da ABB. O MNS permite aos usuários otimizar as operações, acompanhar indicadores de sustentabilidade – e reduzir os custos de energia e manutenção. As Declarações Ambientais de Produto (EPD) da ABB, verificadas de forma independente, e seus processos de fabricação sustentável garantem transparência e responsabilidade ambiental.

Tranquilidade
garantida

Conte com a maior base instalada do mundo de quadros de distribuição de energia e centros de controle de motores, desenvolvidos por uma rede global dos especialistas mais experientes do setor. Nossas equipes estão comprometidas em oferecer uma experiência superior ao cliente, com qualidade de classe mundial proveniente de nossas instalações de produção de última geração.


  • Confiabilidade: desempenho consistente e confiável
  • Segurança: proteção para todos os operadores
  • Detecção de anomalias: identificação precoce de irregularidades
  • Manutenção preditiva: manutenção facilitada para reduzir paradas e custos
  • Adaptabilidade: flexibilidade, escalabilidade e modularidade para atender aos requisitos dos clientes
  • Adequação a ambientes extremos: desempenho ideal em condições severas

  • Otimização das operações: decisões baseadas em dados em tempo real
  • Eficiência energética: aproveite os dados coletados sobre o uso de energia e transforme-os em insights
  • Conformidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD) verificada por terceiros
  • Redução da pegada de carbono: produzido em instalações ABB com energia verde, desperdício zero e economia circular


  • Fabricação ABB: governança operacional padronizada para garantir alta qualidade em todos os sites
  • Experiência superior do cliente: conte com uma equipe de engenharia robusta para fornecer soluções para os projetos mais complexos
  • Personalização regional: produtos adaptados às necessidades específicas de cada região
  • Suporte global abrangente: do orçamento à instalação – e além
  • Maior segurança: graças ao monitoramento de temperatura e das condições ambientais




mns_abb_2

Principais características

  • Testado além das normas e certificado pelas organizações mais reconhecidas
  • Totalmente certificado de acordo com IEC 61439-1/-2 até 690 V e 7300 A, 100 kA
  • À prova de arco elétrico, certificado segundo a norma IEC TR 61641 Ed.3:2014, critérios 1 a 7, até 690 V, 100 kA, 0,3 s
  • Segregação até forma 4b tipo 7
  • Aplicações em ambientes marítimos, agressivos, com resistência a vibração, impacto e sismos
  • Proteção até IP54
  • Monitoramento de condições local com ABB Ability™ CMES
  • Conectividade com ABB Ability™ Energy Manager
  • Declaração Ambiental de Produto (EPD) do tipo III verificada por terceiros, conforme ISO 14025


—
Guia

Quadros de Baixa Tensão ABB MNS: eficientes, seguros e sustentáveis

A ABB é líder no mercado de quadros elétricos. Este guia apresenta os benefícios da digitalização e as soluções MNS, demonstrando porque a equipe da ABB é o parceiro ideal para suas necessidades em quadros de baixa tensão.


 

mns_abb_3


—
História do ABB MNS

A história da ABB em quadros elétricos remonta a mais de um século, quando a ASEA começou a fabricar essa tecnologia na década de 1890, na Suécia. Desde a introdução do MNS e o surgimento das soluções inteligentes nos anos 1990, a ABB se tornou líder mundial em quadros de baixa tensão – com mais de 1,7 milhão de seções MNS fabricadas nas unidades da ABB e entregues em todo o mundo.
abb-mns-history



—
Soluções de aplicação para indústrias




—
Destaques





—
Vídeo da fábrica

 
Entre suas diversas unidades de fabricação em todos os continentes, o ABB Xiamen Industrial Hub é a maior instalação de produção de quadros de baixa tensão do mundo, atendendo principalmente aos mercados locais e da Ásia-Pacífico. Assista ao nosso vídeo para saber mais.
 




—
Nosso portfólio
Quadros de baixa tensão e centros de controle de motores (MCC) segundo normas IEC

—
MNS Digital

O quadro de baixa tensão digital ABB MNS® oferece acesso a dados em tempo real de todos os seus sistemas de distribuição, abrindo novas possibilidades com dispositivos inteligentes, IoT e tecnologias baseadas em nuvem.






—
Seção de downloads

Carregando documentos
Select region / language