- Nové IRB 7710 a IRB 7720 spolu so širším portfóliom ponúkajú novú úroveň flexibility a väčší výber s takmer 50 variantmi
- Nový rad prináša až o 30 % nižšiu spotrebu energie1
- Najnovšie roboty sa ideálne hodia na použitie v odvetviach, ako je automobilový priemysel, všeobecný priemysel a logistika
Spoločnosť ABB Robotics pokračuje v rozširovaní svojho portfólia modulárnych veľkých robotov uvedením nových robotov IRB 7710 a IRB 7720. Nové roboty v kombinácii s nedávno uvedenými robotmi IRB 5710-IRB 5720 a IRB 6710-IRB 6740 ponúkajú spolu 46 rôznych variantov schopných manipulovať s užitočným zaťažením od 70 kg do 620 kg, aby zákazníkom poskytli novú úroveň flexibility, väčší výber a výkon v ich prevádzkach.
„Keďže podniky zavádzajú nové technológie a komponenty na dosiahnutie cieľov v oblasti produktivity a udržateľnosti, vytvorili sme naše modulárne portfólio veľkých robotov, aby sme im umožnili vybrať si tie najlepšie roboty a varianty, ktoré im umožnia efektívne vykonávať ich činnosti,“ povedal Marc Segura, prezident divízie robotiky v spoločnosti ABB. „Najnovšie roboty s najkomplexnejším portfóliom mechatronických platforiem, priemyselných robotov, cobotov a AMR na trhu ešte viac rozširujú naše portfólio, pomáhajú našim zákazníkom zvládnuť nedostatok pracovných síl a zabezpečujú im konkurencieschopnosť a zároveň udržateľnú prevádzku.”
Nové roboty IRB 7710 a IRB 7720 od spoločnosti ABB ponúkajú 16 nových variantov a sú ideálne na podporu aplikácií v rôznych priemyselných odvetviach. Prevádzkovatelia si môžu vybrať zo širokej ponuky robotov ABB, aby si zabezpečili ideálny variant na zvládnutie rôznych aplikácií pre výrobu elektromobilov (EV), hybridov a tradičných automobilov - od automatizácie lisovania, cez výrobu karosérií, konštrukciu batérií EV až po finálnu montáž. Tieto roboty sú ideálne na montáž s vysokým užitočným zaťažením, ako je napríklad manipulácia s ťažkými odliatkami, vysokorýchlostná obsluha lisov a paletizácia, ako aj na kontaktné aplikácie s vysokou presnosťou, ako je obrábanie a frikčné zváranie.

IRB 7720 - robot s nosnosťou 620 kg 
Široký sortiment modulárnych veľkých robotov pre novú úroveň flexibility 
IRB 7710 a IRB 7720 roboty ponúkajú 16 nových variantov 
IRB 7710 IRB 7720 vysokorýchlostná paletizácia pre logistiku 
IRB 7720 manipulácia s ťažkými konštrukciami využiteľnými v stavebnom priemysle 
IRB 7720 zostava s vysokým užitočným zaťažením od automatizácie lisovania, cez výrobu karosérií, konštrukciu batérií EV až po finálnu montáž 
IRB 7710 7720 vysoko presná kontaktná aplikácia, ako je brúsenie alebo frikčné zváranie 
IRB 7710 IRB 7720 lis s tendenciou až 15 spm na výrobu 900 dielov za hodinu 
IRB 7710 IRB 7720 špičková presnosť dráhy až 0,06 mm pri vysokých rýchlostiach až 1600 mm za sekundu 
IRB 7710 IRB 7720 ponúka až 25% skrátenie doby cyklov
Vďaka technológii OmniCoreTM dosahujú nové roboty špičkové riadenie pohybu s pozičnou opakovateľnosťou až 0,06 mm, a to aj pri viacerých robotoch pracujúcich vysokou rýchlosťou až 1600 mm/s a pohybujúcich sa s užitočným zaťažením až do 620 kg. Zákazníci môžu využívať aj výhody až 25 % skrátenia časov cyklu1, čo ďalej zvyšuje produktivitu a kvalitu. V automobilovom priemysle úplne nový model IRB 7710 s najnovším riadiacim systémom OmniCore zvýši výrobný výkon robotických lisovacích liniek z 12 na 15 zdvihov za minútu a umožní tak výrobu 900 dielov za hodinu. Okrem toho v stavebníctve nové roboty podporia rast modulárnej výstavby, pričom budú schopné konštruovať oceľové rámy budov a vykonávať povrchové úpravy so zlepšením rýchlosti a kvality.
Energeticky efektívny dizajn IRB 7710 v kombinácii s technológiou regenerácie OmniCore dosahuje až 30 % zníženie spotreby energie1, zatiaľ čo vstavaný napájací zdroj dokáže prenášať energiu späť do siete.
Nové veľké roboty ABB budú mať svoju premiéru na Automate Show, 6. - 9. mája 2024, Chicago, USA. Budú pracovať v plne funkčnej bunke automobilovej výroby v stánku ABB, kde budú vykonávať manipuláciu s komponentmi karosérie, bodové zváranie a oblúkové zváranie. Ďalšie informácie o portfóliu veľkých modulárnych robotov ABB, vrátane nových modelov IRB 7710 a IRB 7720, nájdete na adrese .../robots/articulated-robots
1 – IRB 7710 v porovnaní s jeho predchodcom IRB 7600 bežiaci v rovnakom užitočnom zaťažení 500 kg na predchádzajúcom ovládači IRC5.