Nová all-in-one nabíjačka ABB E-Mobility A400: od nabíjačiek k spravovaným aktívam

Nová all-in-one nabíjačka ABB E-Mobility A400: od nabíjačiek k spravovaným aktívam

A400:

  • poskytuje najvyššiu hustotu výkonu s najnižšími rozmermi
  • ponúka majiteľom elektromobilov bezproblémový používateľský zážitok na úrovni smartfónu
  • bola navrhnutá tak, aby poskytovala najlepšiu hospodárnosť vo svojej triede a
  • poskytuje správu aktív na telekomunikačnej úrovni prostredníctvom výkonnostných SLA (dohôd o úrovni služieb)

V dnešnom odvetví nabíjania elektromobilov sú nedostatočná spoľahlivosť, komplexné skúsenosti s nabíjaním pre vodičov a nedostatočná návratnosť investícií (ROI) tromi kľúčovými výzvami pre vlastníkov/prevádzkovateľov a vozové parky, ktoré bránia rozsiahlemu zavádzaniu nabíjacej infraštruktúry. Nová nabíjačka A400 All-in-One ponúka najvyššiu hustotu energie s najmenšími rozmermi a priamo rieši tieto výzvy zavedením inovácií v týchto troch problémových oblastiach: holistický dizajn zameraný na skúsenosti koncového používateľa, industrializovaná modularita a systémové inžinierstvo a prístup k správe aktív na telekomunikačnej úrovni.

Dnes je úspešnosť nabíjania prinajlepšom priemerná, často pod 70%. Keď sa blížite k nabíjačke, vodiči súkromných alebo úžitkových vozidiel sú často zmätení v tom, ako používať nabíjačky, čelia problémom s platbami, ktoré blokujú proces nabíjania, a príliš často si myslia, že ich vozidlo sa nabíja, keď to tak nie je.

Model A400 bol vyvinutý s dizajnovým prístupom zameraným na spotrebiteľa zameraným na dosiahnutie čo najvyššej úspešnosti nabíjania. Model A400 zlepšuje celkový proces nabíjania tým, že vytvára prehľadnosť a znižuje trecie body medzi vozidlom, nabíjačkou a platobnými systémami, aby zabezpečil bezproblémový zážitok od príchodu až po dokončenie. Vďaka intuitívnemu používateľskému rozhraniu zobrazenému na veľkej 32-palcovej obrazovke sa A400 používa rovnako jednoducho a dobre ako váš smartfón. Sprevádza používateľa krok za krokom a potvrdzuje stav nabíjania a dokončenie procesu nabíjania s ambíciou 98% úspešnosti nabíjania.

A400 je viac než len hardvérový produkt. Vďaka novému cloudovému reťazcu nástrojov na správu aktív bude možné spravovať nabíjacie aktíva na najvyššej úrovni – ako sú telekomunikačné siete, kde dôležitú úlohu zohráva spoľahlivosť, škálovateľnosť, interoperabilita, bezpečnosť a výkon. To znamená, že A400 prichádza s 24/7 zmluvami o úrovni služieb správy aktív (SLA), ktoré sa zameriavajú na 98% mieru úspešnosti nabíjania, ako aj 97% prevádzkyschopnosť a rýchlu dobu odozvy služieb.

Mnohé vozové parky a vlastníci/prevádzkovatelia sa v posledných rokoch zameriavajú najmä na inštaláciu výkonu – špičkového výkonu a objemu výkonu. Otázka znela: "Koľko inštalovaného výkonu dostanem za svoje peniaze?" Výsledkom bola snaha o kvantitu pred kvalitou. ABB E-Mobility verí, že ako priemysel musíme pokračovať v nasadzovaní väčšieho množstva energie a zvyšovaní hustoty siete, pretože inštalovaná základňa flotíl elektromobilov neustále rastie. Zároveň musíme nájsť lepšiu rovnováhu medzi inštaláciou väčšieho množstva energie na jednej strane a väčšou spoľahlivosťou a väčším rozdelením moci na strane druhej. Preto ABB E-mobility navrhla model A400 s cieľom dosiahnuť 10-ročnú životnosť produktu, vysokú spoľahlivosť a čo je najdôležitejšie, umožniť našim zákazníkom predávať energiu za najnižšie náklady. To výrazne zlepší konečný výsledok zákazníka.

Okrem toho dynamické zdieľanie výkonu s granularitou 50 kW pomáha zohľadniť rôzne spôsoby nabíjania, zatiaľ čo interne zabudované výkonové moduly na báze karbidu kremíka, maximálne účinné chladenie vzduchom a vysoko industrializovaný dizajn systému poskytujú požadovanú spoľahlivosť.

ABB E-mobility je prvá, ktorá implementovala dvojfázovú technológiu chladenia (kvapalina z pary na kvapalinu) do nabíjacieho konektora schopného špičkového prúdu až 600 ampérov. Táto patentovaná technológia je spoľahlivejšia a efektívnejšia s nižšími nákladmi na údržbu ako tradičné riešenia kvapalinou chladených káblov.

"Nabíjacie siete predstavujú dopravnú infraštruktúru kritickú pre poslanie na ceste k energeticky efektívnej a klimaticky neutrálnej ére mobility. A400 bol od základov navrhnutý ako systém pre spoľahlivú a nákladovo efektívnu dodávku energie, ktorý umožňuje našim zákazníkom prevádzkovať svoju sieť na najvyššej úrovni a dosiahnuť požadovaný ekonomický výsledok," povedal Michael Halbherr, generálny riaditeľ ABB E-mobility. "V ABB E-Mobility sme si vzali kľúčové ponaučenia z našich rozsiahlych skúseností a sme posadnutí vytváraním zážitku z nabíjania, ktorý je spoľahlivý, škálovateľný, riadený a bezpečný a zároveň zaisťuje interoperabilitu a výkon."

Čo A400 prináša:

Dva nabíjacie porty poskytujú nepretržitý nabíjací výkon 200 kW pre dve vozidlá, až 400 kW pre jedno vozidlo, v súlade so všetkými platnými vládnymi požiadavkami a parametrami financovania v USA a Európe.

Výkonové moduly z karbidu kremíka vyvinuté a vyrobené vo vlastnej réžii, usporiadané v modulárnych blokoch s výkonom 100 kW, umožňujú nabíjanie dvoch vozidiel súčasne v krokoch po 50 kW, aby sa zabezpečilo, že sa odoberie iba požadovaný výkon a zostane menej nepredanej kapacity.

Prvý, ktorý implementoval dvojfázovú technológiu chladenia (kvapalina na paru na kvapalinu) do nabíjacieho konektora schopného až 600 ampérov špičkového prúdu. Táto patentovaná technológia je spoľahlivejšia a efektívnejšia s nižšími nákladmi na údržbu ako tradičné riešenia kvapalinou chladených káblov.

Platobný tok integrovaný do používateľského rozhrania nabíjačky umožňuje bezproblémové platobné transakcie a eliminuje jednu z hlavných príčin nízkej úspešnosti nabíjania: nedostatočnú interoperabilitu s platobnými systémami tretích strán.

Techniky štíhleho dizajnu a modularizácia vedú k menšiemu počtu dielov, umožňujú rozsiahle testovanie subsystému, uľahčujú údržbu a opravy systému a zároveň zlepšujú prevádzkyschopnosť a trvanlivosť.

Kompaktný pôdorys s maximálne optimalizovaným prúdením vzduchu zaisťuje vyššie nabíjanie a dlhodobú spoľahlivosť.

Zmluvy o úrovni služieb založené na výkonnosti založené na novom reťazci nástrojov na správu aktív v spojení so zjednodušeným procesom poskytovania služieb povedú k vysokej miere úspešnosti a dostupnosti nabíjania, ako aj k rýchlejšej odozve služieb.

Viac informácií o A400 nájdete na A400.abb-emobility.com. Táto nabíjačka bude prvýkrát verejne viditeľná na výstave ACT Expo 2024 v stánku ABB E-mobility #3800.

O ABB E-mobilite

ABB E-mobilita umožňuje udržateľnejšiu a efektívnejšiu mobilitu budúcnosti ako globálny líder v riešeniach nabíjania elektrických vozidiel (EV). ABB E-mobility je partnerom pre najväčších svetových výrobcov OEM elektromobilov a prevádzkovateľov celoštátnych nabíjacích sietí pre elektromobily. Ponúka najširšie portfólio riešení nabíjania elektromobilov od inteligentných nabíjačiek pre domácnosť až po vysokovýkonné nabíjačky pre diaľničné stanice budúcnosti, riešenia pre elektrifikáciu vozových parkov a nabíjanie elektrických autobusov a nákladných vozidiel. S ~ 1 500 zamestnancami po celom svete predala ABB E-mobility viac ako milión nabíjačiek pre elektromobily na viac ako 85 trhoch, vrátane viac ako 50 000 DC rýchlonabíjačiek. e-mobility.abb.com

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn X WhatsApp