- Mahindra & Mahindra (M&M) nasadí PixelPaint od ABB Robotics, aby priniesla možnosti personalizácie pre nový rad elektromobilov
- M&M bude prvým výrobcom originálnych zariadení (OEM) v Indii, ktorý bude používať technológiu PixelPaint na lakovanie kontrastných striech a stĺpikov
- Oceňovaná technológia ABB zvyšuje kvalitu a efektivitu pri súčasnom znižovaní odpadu
Inovatívnu technológiu PixelPaint od ABB si vybrala spoločnosť Mahindra & Mahindra Ltd (M&M), popredný indický výrobca SUV, pre svoju novú lakovňu elektrických vozidiel. Technológia, ktorá využíva ocenenú lakovaciu hlavu podobnú atramentovej tlačiarni, začne sériovú výrobu v roku 2025.
"Naša revolučná technológia PixelPaint dokáže aplikovať veľké plochy jednotných autolakov, ako aj najmenšie detaily s úplnou presnosťou, bez zdržiavania výrobnej linky alebo potreby manuálneho zásahu," povedal Joerg Reger, výkonný riaditeľ ABB Robotics Automotive Business Line. "Nasadením robotov vybavených technológiou PixelPaint do špecializovaných výrobných buniek bude lakovňa Mahindra schopná aplikovať povrchové úpravy, ako sú kontrastné úpravy striech a stĺpikov, na svojom novom rade elektromobilov v úplne automatizovanom procese."
PixelPaint pozostáva z lakovacej hlavy s viac ako 1 000 malými, individuálne ovládanými tryskami, ktorá je namontovaná na robote ABB, ako je napríklad lakovacia séria IRB 5500. V kombinácii so systémom 3D videnia ABB a koordináciou pomocou plánovacieho a programovacieho softvéru ABB RobotStudio® sleduje hlava veľmi tesne karosériu vozidla, aby sa zabezpečilo, že na vozidlo sa nanesie 100 % laku bez prestreku alebo zahmlievania vo vzduchu. Tým sa eliminuje potreba prácneho ochranného zakrývania a opakovaných ciest po lakovni, čo vedie k nulovému odpadu a zároveň zabezpečuje vernú reprodukciu presných detailov.
Dopyt po možnostiach personalizácie v posledných rokoch rastie a PixelPaint je len jedným príkladom toho, ako transformačné technológie ABB pomáhajú etablovať produkty Mahindra v luxusných segmentoch.
Nasadenie, ktoré stavia na existujúcom vzťahu ABB a Mahindry, zahŕňa aj 42 robotov z rodiny IRB 5500, čím sa M&M stáva prvým výrobcom OEM v Indii, ktorý používa technológiu PixelPaint na lakovanie kontrastných striech a stĺpikov.
Zložité a časovo náročné operácie, ako je lakovanie a tesnenie interiérov, sa vykonávajú úplne autonómne, s presnosťou systémov ABB, ktoré zaisťujú, že autolak sa nanáša presne a len tam, kde je to potrebné, čím sa eliminuje potreba ručného zakrývania, a šetrí sa tak čas i materiály. Podobne digitálne rozprašovače RB1000i od ABB zlepšujú účinnosť prenosu o 10 percent a znižujú odpad o viac ako 30 percent, čím zabezpečujú, že sa do vzduchu stráca menej laku.
Pre viac informácií o ABB PixelPaint, prosím, navštívte: https://new.abb.com/products/robotics/functional-modules/pixelpaint
ABB (ABBN: six Swiss Ex) ABB je technologickým lídrom v oblasti elektrifikácie a automatizácie, čo umožňuje udržateľnejšiu budúcnosť efektívne využívajúcu zdroje. Riešenia spoločnosti spájajú inžinierske know-how a softvér s cieľom optimalizovať spôsob, akým sa veci vyrábajú, presúvajú, napájajú a prevádzkujú. Stavajúc na viac ako 140 rokoch excelentnosti, viac ako 105 000 zamestnancov ABB je odhodlaných podporovať inovácie, ktoré urýchľujú priemyselnú transformáciu. www.abb.com
ABB Robotika a diskrétna automatizácia ako jeden z popredných svetových dodávateľov robotiky a automatizácie strojov je jedinou spoločnosťou s komplexným a integrovaným portfóliom zahŕňajúcim roboty, autonómne mobilné roboty a riešenia automatizácie strojov, navrhnuté a riadené naším softvérom vytvárajúcim hodnoty. Pomáhame spoločnostiam všetkých veľkostí a odvetví – od automobilového priemyslu po elektroniku a logistiku – stať sa odolnejšími, flexibilnejšími a efektívnejšími. ABB Robotics & Discrete Automation podporuje zákazníkov pri prechode na prepojenú a spolupracujúcu továreň budúcnosti. Obchodná oblasť zamestnáva približne 11 000 ľudí na viac ako 100 miestach v približne 53 krajinách.go.abb/robotika