- IEC nízkonapäťové motory pre valcovacie stolice ABB sú teraz dostupné rýchlejšie v reakcii na rastúci dopyt
- Motory, navrhnuté špeciálne pre valcovne oceliarskeho priemyslu, majú životnosť až 20 rokov a preukázateľne znižujú prevádzkové náklady vo valcovniach po celom svete
- Globálny oceliarsky priemysel čelí rastúcim nákladom a prísnejším environmentálnym reguláciám, čo robí prevádzkovú efektivitu kľúčovou pre udržanie konkurencieschopnosti
ABB posilnilo ponuku motorov pre valcovacie stolice, aby zvýšilo dostupnosť v reakcii na rastúci dopyt. Motory, navrhnuté špeciálne pre horúce a korozívne prostredie oceliarní, sú kombinované s frekvenčnými meničmi ABB, čo umožňuje zvládnuť intenzívne a dynamické pracovné zaťaženie pri minimalizácii prestojov a prevádzkových nákladov.
ABB motory pre valcovacie stolice majú dlhú životnosť vďaka nárazuvzdornému a teplovzdornému obalu, ktorý odpudzuje prach a vlhkosť, ako aj vďaka svetovej úrovni testovania kvality a spoľahlivosti ABB.
Peter-Stefan Tampsi, manažér segmentu pre IEC nízkonapäťové motory v ABB, hovorí: „Oceliarsky priemysel pracuje v mimoriadne náročných podmienkach, či už z hľadiska výrobného procesu, alebo trhu. Robustnosť motorov pre valcovacie stolice v kombinácii s frekvenčnými meničmi ABB môže významne prispieť ku konkurencieschopnosti a ziskovosti.“
ABB motory pre valcovacie stolice sú navrhnuté tak, aby spĺňali potrebu oceliarskeho priemyslu po vyššej efektivite a spoľahlivosti. Rozmery, konfigurácie a výkonové parametre tohto produktu sú plne prispôsobiteľné a je možné ich nainštalovať s minimálnym narušením prevádzky. Dokonca aj v starších valcovniach, ktoré neprešli modernizáciou celé desaťročia, je inštalácia plynulá a bezproblémová.
Peter-Stefan Tampsi pokračuje: „Spoločný prístup k výberu motorov a frekvenčných meničov je kľúčom k zefektívneniu širšej modernizácie globálneho oceliarskeho priemyslu. Viac než kedykoľvek predtým sa snažíme byť pre tento priemysel komplexným partnerom, a naše motory pre valcovacie stolice sú teraz dostupné rýchlejšie.“
Spoločnosť ABB má viac ako 30 rokov skúseností s výrobou motorov pre oceliarsky priemysel a pôsobí vo viac ako 100 krajinách sveta, čo jej poskytuje jedinečný prehľad a skúsenosti so spoločnými aj špecifickými výzvami v jednotlivých regiónoch.
Pre viac informácií o IEC nízkonapäťových motoroch ABB pre valcovacie stolice kliknite sem.
ABB je globálnym technologickým lídrom v oblasti elektrifikácie a automatizácie, ktorý umožňuje udržateľnejšiu a efektívnejšiu budúcnosť v oblasti využívania zdrojov. Spájaním svojich odborných znalostí v inžinierstve a digitalizácii pomáha ABB priemyslu dosahovať vysoký výkon, pričom zvyšuje efektivitu, produktivitu a udržateľnosť, aby vynikol. V ABB to nazývame „Engineered to Outrun“. Spoločnosť má viac ako 140-ročnú históriu a vyše 105 000 zamestnancov po celom svete. Akcie ABB sú kótované na švajčiarskej burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a burze Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Motion, globálny líder v oblasti motorov a pohonov, stojí v jadre urýchľovania produktívnejšej a udržateľnejšej budúcnosti.
Inovujeme a posúvame hranice technológie, aby sme prispeli k energeticky efektívnym, dekarbonizačným a cirkulárnym riešeniam pre zákazníkov, priemysel a spoločnosť. Vďaka našim digitálne podporovaným pohonom, motorom a službám pomáhame našim zákazníkom a partnerom dosiahnuť lepší výkon, bezpečnosť a spoľahlivosť. Aby sme pomohli svetovým priemyslom dosiahnuť viac – efektívnejšie a čistejšie –, poskytujeme riešenia poháňané motormi pre široké spektrum aplikácií vo všetkých priemyselných odvetviach. Na základe viac ako 140 rokov odborných skúseností v oblasti elektrických pohonov sa našich vyše 22 000 zamestnancov v 100 krajinách každý deň učí a zlepšuje. go.abb/motion