Spoločnosť ABB zrobotizovala Slovensko a strojársky veľtrh MSV 2019

Dnes vidí ABB budúcnosť priemyslu v digitálnej automatizácii a kolaborácii človeka so strojom.

Medzinárodný strojársky veľtrh MSV 2019 už tradične privíta spoločnosť ABB, svetového lídra v oblasti robotiky a pohonov, priemyselnej automatizácie a elektrických sietí. Spoločnosť ABB do pavilónu M3 výstaviska Agrokomplex v Nitre priniesla doposiaľ najvyšší počet vystavených robotov a zároveň predstavila svoje inteligentné kolaboratívne a digitálne technológie pre Priemysel 4.0, vrátane cloudových technológií Connected Services a digitálnych služieb ABB Ability, ktoré prinášajú zvyšovanie efektivity, produktivity a bezpečnosti v priemysle.

Digitálne riešenia pre budúcnosť priemyslu

Spoločnosť ABB začala pripájať svoje roboty ku cloudovým službám už v roku 2007 a dodnes dodala celosvetovo už viac ako 40 000 robotov s integrovanou konektivitou, pričom približne 7 000 z nich je pripojených prostredníctvom platformy ABB Ability Connected Services vo viac ako 750 zákazníckych lokalitách v 40 krajinách sveta. Táto technológia umožňuje znížiť počet servisných zásahov až o 25 % a dosiahnuť o 60 % rýchlejšiu dobu reakcie a odstránenie problému.

ABB na veľtrh prináša moderný manažérsky nástroj - Collaboration Table, ktorý automaticky zbiera dáta (historické i aktuálne) z rôznych zdrojov. Interaktívna 3D KPI aplikácia potom intuitívne zobrazuje kľúčové informácie a ich priamu väzbu na manažérske kľúčové ukazovatele výkonnosti tzv. KPI, to všetko na úrovni konkrétneho podniku v atraktívnom 3D formáte. Výsledkom sú presné dáta a ich vyhodnotenie je použiteľné pre následné manažérske rozhodnutia s cieľom zvýšiť produktivitu a dosahovať maximálnu úsporu a efektivitu.

„Dnes nájdeme v slovenskom priemysle viac ako 3500 robotov ABB vo viac ako 400 lokalitách na celom Slovensku. Roboty ABB pomáhajú vyrábať, baliť či distribuovať produkty, akými sú automobily, nábytok, či potraviny,“ vysvetľuje Andrej Vozárik, obchodný riaditeľ ABB Slovensko pre robotiku a dodáva, že: „Robotizácia pomohla naštartovať konkurencieschopnosť priemyslu a zaradiť Slovensko medzi svetovú výrobnú špičku. Budúcnosť priemyslu na Slovensku spočíva vo využití moderných inteligentných digitálnych technológií, ktoré zmenia spôsob, akým vyrábame, pracujeme, žijeme a pohybujeme sa.“

Slovenské firmy si roboty ABB obľúbili hlavne pre ich spoľahlivosť a kvalitný servis, pričom nové digitálne cloudové riešenia (internet of things) dokážu eliminovať prestoje a znižujú množstvo servisných zásahov na minimum aj vďaka možnosti vzdialeného monitorovania dát či servisu cez rozšírenú realitu. Ako pomáhajú roboty ABB v závode IKEA v Malackách si môžete pozrieť v tomto videu.

Továrne budúcnosti idú ruka v ruke s človekom

Spolu s ABB aj tento rok na MSV 2019 vystavuje aj spoločnosť B&R, najväčší nezávislý poskytovateľ riešení otvorenej architektúry pre automatizáciu strojov a tovární na celom svete patriaci do skupiny ABB. ABB spolu s B&R prinášajú inovatívne riešenia automatizácie strojov a spoluprácu stroja s človekom pre továrne budúcnosti, ako sú technológia SafeMove2, kolaboratívny robot YuMi, či ACOPOStrak, ako vôbec prvý inteligentný „trak“ systém od B&R, ktorý zavádza spoluprácu s ľuďmi. Jeho päť integrovaných bezpečnostných funkcií umožňuje ľuďom pracovať priamo vedľa systému bez bezpečnostných bariér a bez zníženia produktivity. Ľudskí operátori sú na mnohých výrobných linkách nevyhnutní kvôli ich zručnostiam, inteligencii a schopnosti rýchlo sa naučiť nové úlohy. Manuálne pracovné stanice budú preto naďalej zohrávať dôležitú úlohu v továrňach budúcnosti.

„Spojením ABB robotiky a B&R vzniká unikátne komplexné integrované riešenie pre oblasť automatizácie. Benefity pre našich partnerov a zákazníkov plynú zo širokého spektra riešení pre riadenie, robotiku, pohony, HMI, bezpečnosť a digitalizáciu. Ponúkame najväčší výber robotických platforiem s plne synchronizovaným riešením robot-stroj, čo pomáha podstatnému skráteniu uvedenia celého riešenia do prevádzky,“ hovorí Marek Mašláni, vedúci pobočky B&R na Slovensku.

Rekordný počet robotov na MSV 2019

Návštevníci môžu obdivovať na stánku ABB v pavilóne M3 spolu až 8 priemyselných robotov a ďalšie roboty ABB nájdete aj u ďalších vystavovateľov. Na veľtrhu MSV 2019 spoločnosť ABB priniesla široké portfólio najpredávanejších robotov ABB od najmenšieho robota IRB 120, až po najpopulárnejší robot IRB 6700, ktorý dokáže manipulovať s bremenom až 300 kg na vzdialenosť až 3 metre. Návštevníci môžu na vlastnej koži vyskúšať osvedčenú bezpečnostnú technológiu SafeMove2 inštalovanú na robote IRB 2600, ktorá vďaka smart senzorom snímajúcim okolie robota spomalí až úplne zastaví robot v prípade priblíženia sa človeka do jeho blízkosti.

Škola programovania kolaboratívneho robota YuMi-ho

Spoločnosť ABB dlhodobo podporuje vzdelávanie v technických smeroch na slovenských školách a univerzitách, a preto aj pre návštevníkov svojho stánku na veľtrhu MSV 2019 umožnila záujemcom zoznámiť sa s programovaním najmodernejšieho kolaboratívneho robota YuMi. Okrem toho majú návštevníci možnosť odniesť si domov cenný suvenír v podobe selfie fotky s robotom YuMi, ktorú im robot vlastnoručne podpíše. Návštevníci sa budú môcť tiež poprechádzať po robotickom pracovisku vďaka virtuálnej realite s programom RobotStudio.

center

Na čo sa môžu návštevníci expozície ABB a B&R na veľtrhu MSV 2019 tešiť?

  • YuMi: dvojramenný robot určený predovšetkým na montáž malých súčiastok napríklad v elektrotechnickom priemysle. YuMi® je víziou budúcnosti, ktorá vo vzájomnej spolupráci ("you and me”) bez bariér prinesie nekonečné možnosti.
  • Technológia SafeMove2: poskytuje vysokú flexibilitu, úsporu priestoru a produktivitu pri celkovo nižších investičných nákladoch; kombinácia týchto faktorov umožňuje bližšiu spoluprácu robota s pracovníkmi vo výrobe
  • Robotizovaná zváracia bunka  FlexArc®: kompletný robotizovaný systém zvárania v modulárnom balíku skonštruovaný za účelom priestorovo aj cenovo výhodnej prevádzky
  • RobotStudio: programovanie offline je najlepším spôsobom, ako maximalizovať návratnosť investícií vašich robotizovaných systémov. Softvér pre simuláciu a offline programovanie RobotStudio umožňuje programovanie robota na počítači bez nutnosti zastavenia výroby. RobotStudio poskytuje nástroje k zvýšeniu ziskovosti vášho robotizovaného systému tým, že vám umožní vykonávať úlohy, akými je napríklad školenie, programovanie a optimalizácia bez nutnosti zásahu do výrobného procesu. To prináša mnoho výhod, napríklad: zníženie rizík, rýchlejšie spustenie prevádzky, rýchlejšie zmeny nastavení a zvýšenie produktivity. RobotStudio je postavené na virtuálnom riadiacom systéme od ABB (ABB VirtualController) – presnej kópii skutočného softvéru, ktorý riadi vášho robota vo výrobe. Preto umožňuje veľmi realistické simulácie s využitím reálnych robotických programov a konfiguračných súborov identických s tými, ktoré sú využívané vo výrobe.
  • Connected Services: robotické riešenia od spoločnosti ABB sú súčasťou prepojeného nepretržitého ekosystému, ktorý označujeme ako Internet vecí, služieb a ľudí. Ten sprístupňuje pokročilé služby, vďaka ktorým spojíte využiteľné dáta z inštalovaných robotov. Všetky roboty ABB sa dodávajú pripravené k zapojeniu ku Connected Services, bezdrátovo alebo pomocou káblu, aby ste tak kedykoľvek a kdekoľvek mali na dosah možnosť v podobe prediktívnej, aktívnej a okamžitej podpory.
  • Collaboration table:  ideálny nástroj do rôznych riadiacich centier pre prístup do výrobného prostredia 24/7; vďaka veľkej dotykovej obrazovke môžu jeho používatelia spolupracovať a zdieľať údaje či myšlienky a prispieť tak k efektívnejšej prevádzke.
  • Nissan Leaf: vystavený bude elektromobil Nissan Leaf v dizajne ABB Formula E, na ktorom sa budú môcť návštevníci nechať previesť pre zážitok z čistej jazdy na elektrický pohon. Elektrický automobil Nissan Leaf nájdete vedľa vystavenej elektrickej formule študentov STU v Bratislave zo STUBA Green Teamu, ktorého je spoločnosť ABB partnerom.
  • B&R: živé ukážky integrovaného B&R strojového videnia a unikátne možnosti revolučného transportného systému ACOPOStrak (vysokorýchlostné odbočky a zlučovače, kombinovanie s klasickým dopravníkom). Orange Box (systém vyhodnocovania OEE), špičkové riadiace systémy, priemyselné PC, panely, motory, servopohony a mnohé iné zaujímavé produkty a riešenia.

                                                                                   ***

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou technologickou spoločnosťou s ucelenou ponukou pre digitálny priemysel. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie so svojimi štyrmi biznismi: elektrifikáciou, priemyselnou automatizáciou, pohonmi a robotikou a automatizáciou, ktoré podporuje spoločná digitálna platforma ABB Ability™. Biznis Elektrické siete odpredá ABB v roku 2020 spoločnosti Hitachi. Skupina ABB zamestnáva okolo 147 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v siedmych mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn X WhatsApp