V 2. štvrťroku 2018 rast vo všetkých regiónoch a divíziách

19. júla 2018 - “V 2. štvrťroku sa nám podarilo zvýšiť objem objednávok vo všetkých divíziách a naprieč všetkými regiónmi. Ukazuje sa, že zmeny, ku ktorým sme v ostatných rokoch v našej firme pristúpili, sa začínajú vyplácať,” uviedol pri oznámení hospodárenia ABB za 2. štvrťrok jeho výkonný riaditeľ Ulrich Spiesshofer. “V stanovenom čase sme ukončili akvizíciu spoločnosti GE Industrial Solutions a naplno sme začali s integráciou do štruktúr ABB spoločne s našimi novými kolegami,” dodal Spiesshofer.

Hospodárske výsledky skupiny ABB za 2. štvrťrok 2018

2. štvrťrok 2018 2. štvrťrok 2017
v miliónoch USD, ak nie je uvedené inak v USD v miestnej mene
Objednávky 9 483 8 349 +14 % + 8 %
Tržby 8 889 8 454 + 5 % + 1 %
Prevádzkový zisk EBITA 1 167 1 042 + 12 % + 8 %
marža EBITA v % 13.0% 12,4% + 0.6 pt
Čistý zisk 681 525 + 30 %
Základný zisk na akciu ($) 0.32 0,25 + 30 %
Cash flow z prevádzkových činností 1 010 467 + 116 %

Krátkodobý výhľad

Makroekonomické ukazovatele majú v Európe a Spojených štátoch amerických pozitívnu tendenciu, rast by mal pokračovať aj v Číne. Svetové trhy vo všeobecnosti rastú, avšak v niektorých regiónoch pretrváva geopolotická neistota. Výsledky spoločnosti budú naďalej ovplyvnené aj cenami ropy a vplyvom výmenných kurzov.

Sumár výsledkov za 2. štvrťrok 2018
Objednávky

Celkový objem objednávok vzrástol medziročne o 8 %. Rast zaznamenali všetky divízie ABB a všetky geografické regióny - Európa, Amerika aj Ázia, Stredný východ a Afrika. Základné objednávky (pod 15 miliónov USD) vzrástli o 9 %. Veľké objednávky (nad 15 miliónov USD) predstavovali 7 % z celkového objemu všetkých objednávok v porovnaní s 8 % v porovnateľnom období vlani. Veľkými písmenami sa pod nárast objemu objednávok v uplynulom štvrťroku podpísalo digitálne portfólio ABB - platforma ABB Ability™.

Objednávky zo servisu vzrástli medziročne o 2 % a tvorili 19-% podiel na celkových objednávkach v porovnaní s 20 % v roku 2017.

Pozitívny dopad na získané objednávky mali aj zmeny v portfóliu ABB po odkúpení spoločnosti B&R, ktoré sa pod výsledok podpísali 3 %. Ďalšími 3 % pomohol celkovému výsledku silnejší americký dolár oproti predošlému roku.

Prehľad trhu

Dopyt po produktoch a riešeniach ABB bol zreteľný vo všetkých regiónoch:

  • Celkový objem objednávok v Európe narástol o 10 %, keď Nemecko, Taliansko, Veľká Británia, Nórsko, Španielsko a Francúzsko dokázali svojimi výsledkami kompenzovať slabšie výsledky vo Švédsku, Fínsku a Švajčiarsku. Základné objednávky vzrástli o 12 %, najlepšie výsledky dosiahli Taliansko a Veľká Británia.
  • Amerika zaznamenala 7-% nárast objednávok s najlepšími výsledkami v USA, Kanade a Mexiku. Základné objednávky vzrástli o 7 %.
  • V Ázii, na Strednom východe a v Afrike (AMEA) vzrástol objem objednávok medziročne rovnako o 7 %, pričom najvýraznejší dopyt bolo cítiť v Číne, Indii a Spojených arabských emirátoch. Len v samotnej Číne vzrástli celkové objednávky o 20 % a základné objednávky o 23 %.

Pomerne priaznivé výsledky zaznamenala ABB aj pri pohľade na svoje kľúčové segmenty:

  • Dopyt zo strany elektrárenských podnikov vykazoval v 2. štvrťroku zmiešaný charakter: kým investície do modernizácie a digitalizácie elektrických sietí, zvyšovania ich spoľahlivosti a lepšieho využitia obnoviteľných zdrojov stúpali, väčšie investície napríklad do projektov prenosu elektrickej energie na dlhé vzdialenosti mierne stagnovali.
  • Rôzne priemyselné odvetvia naďalej investovali do svojich technológií a výroby. Investície plynuli predovšetkým z rozličných spracovateľských odvetví, vrátane ropného a plynárenského segmentu či ťažiarskeho priemyselu. Postupne sa vypláca tiež dlhodobé hlbšie zameranie ABB na niektoré oblasti priemyslu, ako napríklad potravinárstvo a automobilový priemysel, keď pre ne ABB dodala početné robotické a automatizačné riešenia.
  • Oblasť dopravy a infraštruktúry si udržiavala stabilný trend rastu, keď ABB získala niekoľko objednávok pre elektrifikáciu železničnných tratí, moderné technológie pre námorné lode či stavebný sektor. Medzi najdôležitejšie oblasti rastu patrili aj uplynulý štvrťrok dátové centrá a riešenia pre nabíjanie elektrických vozidiel.

Tržby

Tržby vzrástli medziročne o 1 %, na čom mali svoj podiel predovšetkým divízie Robotiky a pohonov a Produktov pre elektrifikáciu. Stabillnú úroveň si v sledovanom období zachovala divízia Priemyselná automatizácia a o niečo slabšie výsledky zaznamenala divízia Elektrické siete.

Tržby zo servisu vzrástli o 13 % a z celkového objemu tržieb si ukrojili 19-% podiel, pričom vlani to bol 17-% podiel. Aj pod tento výsledok sa veľkou mierou zaslúžilo digitálne portfólio riešení ABB Ability™.

Prevádzkový zisk EBITA a čistý zisk

Prevádzkový zisk EBITA dosiahol v sledovanom období úroveň 1,167 miliardy USD, čo predstavuje 8-% nárast oproti vlaňajšku. Čistý zisk vzrástol medziročne o 30 % na 681 miliónov USD. Spoločnosť ABB naďalej investuje do svojich predajných kanálov, značky a platformy ABB Ability™.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou technologickou spoločnosťou v oblasti produktov pre elektrifikáciu, robotiky a pohonov, priemyselnej automatizácie a elektrických sietí, ktoré pomáhajú zákazníkom na poli energetiky, priemyslu a dopravy a infraštruktúry na celom svete. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie na pozadí energetickej a 4. priemyselnej revolúcie a ako hlavný partner medzinárodného FIA šampionátu elektrických formúl Formula E posúva hranice e-mobility smerom k udržateľnej budúcnosti. Skupina ABB zamestnáva 135 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v piatich mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn X WhatsApp