Všetko sa to začalo 22. apríla 1970 v USA, keď sa 20 miliónov Američanov — 10 % vtedajšej populácie USA – rozhodlo pochodovať za zlepšenie životného prostredia. Tento deň sa tak považuje za spustenie moderného environmentálneho hnutia.
Deň Zeme odvtedy ľudia na celej planéte považujú za výzvu, aby sa k životnému prostrediu správali zodpovedne. Práve tento deň v roku 2016 bol tiež symbolicky zvolený k podpísaniu Parížskej dohody o zmene klímy a je prvou všeobecnou, právne záväznou celosvetovou dohodou v tejto oblasti. Aj ABB sa snaží čo najviac obmedziť svoj dopad na globálne otepľovanie: napríklad vlani sa spoločnosti podarilo znížiť svoje emisie skleníkových plynov o 41 % v porovnaní s rokom 2013, čím sme dokonca prekonali vytýčený cieľ 40 % stanovený pre rok 2020.
ABB zamestnáva zhruba 9 000 technológov a od podpisu Parížskej dohody do roku 2030 odhaduje, že jej investície do inovácií dosiahnu zhruba 23 miliárd USD. Takmer 60 % celosvetových príjmov ABB tvoria príjmy z predaja technológií, ktoré priamo ovplyvňujú klimatické zmeny, či už zvyšovaním energetickej účinnosti, využívaním obnoviteľných zdrojov alebo zachovávaním prírodného bohatstva. Udržateľné riešenia v portfóliu ABB zahŕňajú digitálne technológie pre inteligentné budovy, udržateľnú infraštruktúru, čistú energiu, systémy dopravy a efektívne využívanie elektrickej energie.
ABB má dlhodobú ambíciu stať sa spoločnosťou s nulovou uhlíkovou stopou. Vlani spoločnosť v nemeckom meste Lüdenscheid otvorila svoj prvý závod neutrálny voči životnému prostrediu ako príklad toho, čo všetko je možné, aby sa priemysel stal skutočne udržateľným. Pomocou solárnej energie a digitálnych technológií je továreň na ceste stať sa energeticky absolútne nezávislou. Tento projekt ukazuje všetky výhody inteligentného digitálne riadeného priemyselného ekosystému a je pre ABB výzvou postupovať podobne aj pri ďalších prevádzkach vo svete.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou technologickou spoločnosťou s ucelenou ponukou pre digitálny priemysel. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie so svojimi štyrmi biznismi: elektrifikáciou, priemyselnou automatizáciou, pohonmi a robotikou a automatizáciou, ktoré podporuje spoločná digitálna platforma ABB Ability™. Biznis Elektrické siete odpredá ABB v roku 2020 spoločnosti Hitachi. Skupina ABB zamestnáva okolo 144 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v siedmych mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.