ABB dodala nabíjačky pre revolučný projekt siete nabíjacích staníc ‘GRIDSERVE Electric Highway’

Revolučná nabíjacia sieť vo Veľkej Británii bude za pomoci rýchlych a ultrarýchlych nabíjacích staníc nabíjať batérie tisíciek elektromobilov, čím sa elektrické autá opäť stanú jednoduchšou a dostupnejšou voľbou pre vodičov.

Spoločnosti GRIDSERVE aj ABB sa snažia podporovať zavádzanie elektromobilov, a to najmä uľahčením a sprístupnením ich nabíjania. To je kľúčové pre zvýšenie dynamiky rastúceho trhu s elektrickými vozidlami, ktorý v Británii v rokoch 2019 až 2020 zaznamenal trojnásobný nárast počtu nových elektromobilov prihlásených do evidencie*.

Tzv. Electric Highway firmy GRIDSERVE bude pokrývať 85 % britskej diaľničnej siete, ako aj menšie a väčšie mestá v celej krajine. Do tejto investície vo výške niekoľkých miliónov libier spadajú aj ultrarýchle nabíjacie stanice od ABB s výkonom 350 kW, ktoré budú rozmiestnené v 50 nových nabíjacích centrách (Electric Hubs) po krajine. Každé takéto centrum bude disponovať 6 až 12 nabíjacími jednotkami. Pomocou ďalších 300 rýchlonabíjacích staníc od ABB s výkonom 60 kW chce GRIDSERVE zmodernizovať 150 už existujúcich prevádzok, ktoré spoločnosť získala od spoločnosti Ecotricity.

center

Spoločnosť GRIDSERVE si vybrala firmu ABB pre svoje osvedčené, spoľahlivé a flexibilné technológie. Medzi tie patrí aj kompatibilita nabíjacích staníc ABB s technológiou Autocharge od GRIDSERVE. Ide o novú technológiu dostupnú pre väčšinu vodičov elektromobilov vo Veľkej Británii, ktorá dokáže rozpoznať „identitu auta“ a spustí automatické nabíjanie a platbu. Spoločnosť ABB presvedčila firmu GRIDSERVE okrem iného aj rýchlym dodaním nabíjacích staníc, keďže do konca roku 2021 má byť v prevádzke už viac ako 10 z plánovaných centier Electric Hubs.

„Cieľom spoločnosti GRIDSERVE je dodávať udržateľnú energiu a zmierňovať dopady na klimatické zmeny“, hovorí generálny riaditeľ spoločnosti GRIDSERVE Toddington Harper. „Rozhodli sme sa pre nabíjacie stanice od ABB, pretože majú technológiu a schopnosti, ktoré nám pomôžu napĺňať naše ambiciózne plány a vodičom elektromobilov poskytnú najspoľahlivejšiu možnosť nabíjania ich vozidiel.“

Tento projekt nadväzuje a stavia na skúsenosti firmy GRIDSERVE využitím nabíjacích staníc ABB v tzv. Electric Forecourt® v anglickom meste Braintree. Toto centrum umožňuje rýchle nabíjanie až 36 elektrických áut naraz. Len za 20 minút si autá vedia dobiť batériu na dojazd ďalších 200 míľ a tento časový limit sa v budúcnosti spolu s vývojom batérií do elektrických áut bude skracovať.

Od vstupu ABB na trh s elektromobilitou v roku 2010 predala spoločnosť viac ako 400 000 nabíjacích staníc v 85 krajinách sveta, z toho viac ako 20 000 z nich boli rýchlonabíjacie stanice.

*Society of Motor Manufacturers and Traders

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou globálnou technologickou spoločnosťou v oblasti digitálnej transformácie priemyselných odvetví, ktorá sa usiluje o udržateľnú budúcnosť. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie so svojimi štyrmi biznismi: elektrifikáciou, priemyselnou automatizáciou, pohonmi a robotikou a automatizáciou, ktoré podporuje spoločná digitálna platforma ABB Ability™. Skupina ABB zamestnáva okolo 105 000 talentovaných zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v troch mestách Slovenska. V Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach zamestnávame dokopy okolo 120 ľudí.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn X WhatsApp