ABB na ROG-e 2026

De 21 a 24 de setembro | RIOCENTRO | Pavilhão 4 – Stand R10

A ABB estará presente no maior evento de energia do planeta.

Estarão presentes as áreas de:

ABB_picto_48x48_08_location_0357-Small
Visite-nos na ROG-e 2026!

Venha falar com nossos especialistas e conhecer as soluções ABB.
Local: Riocentro (Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ)
Horário: A partir das 10h00
Pavilhão 4 – Stand R10

ROGe Talks: participe de nossas palestras!

21/09
22/09
23/09
24/09

Participe das palestras do dia 21 de setembro

Horário: 14:00 às 14:20

Título da palestra: Operações Autônomas: Construindo o Futuro com IA Industrial e Digitalização
Palestrante:
Antonio Carvalho
Descrição: 
Descubra como IA Industrial e digitalização aceleram a jornada para operações mais autônomas, seguras e eficientes.

Horário: 15:00 às 15:20

Título: Maximizando a Disponibilidade Operacional com Sistemas de Acionamento Inteligentes
Palestrantes: Rafael Dias e Augusto Amaral
Descrição: Descubra como aumentar a disponibilidade dos ativos com acionamentos inteligentes, monitoramento e gestão do ciclo de vida.

Horário 17:00 às 17:20

Título da palestra: Ferramentas digitais e Diagnósticos avançados na instrumentação e analisadores de processo
Palestrante:
João A. Neto
Descrição:
Saiba como a ABB pode auxiliar na reduação de custos de operação e manutenção por meio da ferramentas digitais na instrumentação & analítica.

Participe das palestras do dia 22 de setembro

Horário 14:00 às 14:20

Título: Proteção contra-arco elétrico: Chaves de aterramento ultrarrápido (UFES)
Palestrante: Cleber Ruivo
Descrição: Descubra como a chave de aterramento ultrarrápido extingue o arco elétrico em milissegundos, protegendo pessoas, painéis e a operação da planta.

Horário 15:00 às 15:20

Título da palestra: Ferramentas digitais e Diagnósticos avançados na instrumentação e analisadores de processo
Palestrante:
João A. Neto
Descrição:
Saiba como a ABB pode auxiliar na reduação de custos de operação e manutenção por meio da ferramentas digitais na instrumentação & analítica.

Horário 16:00 às 16:20

Título da palestra: Sua Visão, Nossa Plataforma: ABB Genix APM Construído para Operações Reais
Palestrante: Denis Almeida
Descrição: ABB está pronta para te ajudar na sua jornada de APM. Comece pelo monitoramento de condição — elétrico, instrumentação ou ativos rotativos — ou potencialize seus dados existentes com análises avançadas utilizando IA e aprendizado de máquina.

Horário 17:00 às 17:20

Título: Transforming Energy to Profit: The Power of OPTIMAX and Real-Time Optimization
Palestrante: Pratibha Pillalamarri
Descrição: From energy management to real-time optimization: greater efficiency, lower costs, and higher operational returns.


Happy Hour!
Das 17:00 às 19:00

Participe das palestras do dia 23 de setembro

Horário 14:00 às 14:20

Título: ABB Ability™ OneBox: Uma Nova Porta de Entrada para a Transformação Digital a Bordo
Palestrante: Alexandre Antoniazzi
Descrição: O primeiro passo para a digitalização: conecte sistemas, centralize dados e gere valor com baixo investimento.

Horário 15:00 às 15:20

Título da palestra: ABB SynRM: Motores de Alta Eficiência sem Imãs em Áreas Classificada
Palestrante:
Rafael Dias e Mateus Rodrigues
Descrição: Descubra o ABB SynRM IE6: máxima eficiência energética sem ímãs, ideal para áreas classificadas, com maior densidade de potência e menor peso, reduzindo custos e emissões.

Horário 16:00 às 16:20

Título: Desbloqueando a resiliência operacional por meio de análises de segurança funcional e alarmes
Palestrante: Antonio Carvalho
Descrição: Descubra como análises avançadas de alarmes e segurança funcional fortalecem a confiabilidade e a operação segura.

Horário 17:00 às 17:20

Título: Do Controle à Performance: Casos de Sucesso em FPSOs e Refinarias
Palestrante: Juliana Favaro
Descrição: Como transformar dados de processo em decisões mais inteligentes, maior estabilidade operacional e ganhos reais de performance? Nesta apresentação, serão exploradas aplicações de Controle Avançado em unidades de produção offshore (FPSOs) e refinaria.
Participe das palestras do dia 24 de setembro

Horário 14:00 às 14:20

Título: Painéis de média tensão digitais
Palestrante: Cleber Ruivo
Descrição: Descubra como sensores, IEDs e conectividade transformam o painel de média tensão em ativo digital: mais segurança, dados e menos manutenção.

Horário 15:00 às 15:20

Título: Mantendo Operações Críticas em Movimento: O Valor do Service ABB
Palestrante: Janaina Barbara
Descrição: Conheça como o Service ABB apoia operações críticas com expertise local, confiabilidade e suporte ao ciclo de vida.

Links relacionados

Fale conosco

 

 

  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language