Informacja prasowa 2020-03-03 ABB, Microsoft i sztuczna inteligencja pomagają produkować żywność w sposób zrównoważony Norway Royal Salmon (NRS) udoskonala hodowlę łososia zmniejszając negatywny wpływ na środowisko.
Informacja prasowa 2020-02-25 ABB współpracuje z Covariant, aby wdrażać zrobotyzowane rozwiązania wykorzystujące AI ABB, wiodący globalny dostawca robotów przemysłowych, oraz startup Covariant ogłosiły dzisiaj, że podejmują współpracę, która ma na celu wprowadzenie na rynek zrobotyzowanych rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Ich pierwszym wspólnym projektem jest w pełni autonomiczna instalacja do obsługi procesu realizacji zamówień. Obie firmy mają podobną wizję robotyki, która wykorzystuje
Informacja prasowa 2020-02-18 Holandia rozwija swoją flotę e-busów ABB dostarczy ponad 100 szybkich ładowarek i stacji dużych mocy na potrzeby holenderskiego przewoźnika Qbuzz.
Informacja prasowa 2020-02-05 Europejska sieć ładowania pojazdów elektrycznych powiększy się o ponad 300 stacji ABB otrzymała zamówienie na kolejne 324 stacje do ładowania pojazdów elektrycznych o mocy 350 kW. Klientem jest IONITY, która do końca tego roku chce zainstalować ładowarki w 24 krajach. To drugi etap rozbudowy europejskiej sieci do ładowania spod znaku tej firmy.
Informacja prasowa 2020-01-29 ABB i Ericsson demonstrują jak 5G wpłynie na cyfryzację przemysłu Dwa roboty, które dzieli 1500 metrów, i przepisywana na bieżąco wiadomość – ABB, Ericsson oraz Swisscom pokazały jak łatwo i skutecznie można sterować robotami na dużą odległość wykorzystując do tego komunikację w czasie rzeczywistym w technologii 5G.
Informacja prasowa 2020-01-24 ABB i Porsche nawiązały współpracę na rzecz rozwoju elektromobilności Zgodnie z wielopoziomowym porozumieniem firma ABB została oficjalnym partnerem zespołu TAG Heuer Porsche Formula E Team. Dla Porsche Motorsport to pierwszy rok w Formule E (ABB FIA Formula E Championship), natomiast ABB już trzeci rok z rzędu jest partnerem tytularnym pierwszej globalnej serii wyścigów samochodów elektrycznych.
Informacja prasowa 2020-01-10 ABB w Polsce zmienia strukturę i zarząd Z początkiem 2020 roku nastąpiły zmiany organizacyjne w ABB w Polsce. Są one wynikiem trwającego procesu transformacji Grupy ABB, w ramach którego Biznes Produktów i Systemów Energetyki ABB zostanie sprzedany firmie Hitachi.
Informacja prasowa 2019-12-19 Innowacja ABB Ability™ z nagrodą w kategorii Concept of the Year dla inwestycji komercyjnych W tegorocznym konkursie Commercial Development & Investment Journal – CIJ Awards Poland 2019 – przyznano nagrodę dla Ability™ Electrical Distribution Control System.
Informacja prasowa 2019-12-16 Technologia ABB na 40 stacjach szybkiego ładowania Vattenfall w Szwecji Kompleksowe rozwiązanie obejmuje same ładowarki, infrastrukturę do przyłączenia do sieci, a także dodatkowe cyfrowe funkcje. Wszystko ma działać niezawodnie nawet w czasie srogich, szwedzkich zim.
Artykuł 2019-12-11 ABB sprawdza pierwszy na świecie podwodny system zasilania Za pomocą pojedynczego kabla będzie można przesyłać do 100 MW energii na głębokość do 3000 metrów, gdzie ciśnienie może rozkruszyć cegłę, i na odległość do 600 km. Po co? Aby połączyć się z podwodnym systemem dystrybucji i przetwarzania energii. Dzięki temu wydobywanie ropy i gazu w głębinach oceanu będzie prostsze, bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska.