Artykuł 2017-09-20 Otwarcie apartamentu pokazowego ABB Living Space® Experience ABB, lider pionierskich technologii, otwiera w Warszawie jeden z najnowocześniejszych w Europie apartamentów pokazowych, prezentujący innowacyjne systemy inteligentnego zarządzania budynkiem i przestrzenią domową. ABB Living Space Experience to miejsce, w którym można się przekonać, jak działa i jakie korzyści daje spersonalizowane sterowanie funkcjami domu: oświetleniem, temperaturą, czy
Artykuł 2017-09-13 YuMi wchodzi na scenę Podobnie jak w przypadku wielu innych koncertów w Teatrze Verdi w Pizie, muzycy siedzieli skoncentrowani, trzymając w rękach nastrojone instrumenty i patrząc uważnie w stronę Maestra. Soliści również byli już gotowi, czekając na rozpoczynający koncert charakterystyczny ruch batutą, wykonywany przez dyrygenta. To jednak nie był typowy koncert, ani „zwyczajny” dyrygent. W tej roli zadebiutował YuMi
Artykuł 2017-09-07 ABB podnosi standard inteligentnego domu wykorzystując rozwiązania Amazon i Sonos Wiodące na rynku funkcje automatyki budynków Alexa firmy Amazon oraz bezprzewodowy system audio firmy Sonos uzupełnią ofertę ABB Ability™ dla inteligentnych domów — ABB-free@home
Artykuł 2017-09-04 Szkoła w Żukowie z najnowocześniejszym systemem automatyki budynkowej od ABB Automatyczna kontrola temperatury i regulacja poziomu oświetlenia, odzyskiwanie ciepła, ogniwa fotowoltaiczne i czujniki ruchu – to tylko część rozwiązań zainstalowanych w szkole podstawowej w Żukowie (woj. zachodniopomorskie) przez firmę INLOGIC. Całą technologię oraz platformę do zarządzania systemem dostarcza firma ABB. Ten innowacyjny projekt, wykorzystujący energooszczędne i inteligentne
Artykuł 2017-08-31 Wytwarzając czystą energię w gminie Busko-Zdrój Technologie ABB pełnią kluczową rolę w systemach fotowoltaicznych (PV) o łącznej mocy ponad 700 kWp, które są wykorzystywane do wytwarzania czystej energii w 32 obiektach użyteczności publicznej gmin: Busko-Zdrój, Wiślica, Pińczów, Nowy Korczyn, Stopnica i Sędziszów oraz powiatu buskiego. Tylko na terenie gminy Busko-Zdrój, dla obiektów gminnych i powiatowych wykonano łącznie 17 instalacji
Artykuł 2017-08-24 Więcej błękitnego paliwa z wyeksploatowanych złóż dzięki mobilnym sprężarkom ABB ABB wygrała przetarg na dostawy agregatów sprężających gaz dla PGNiG, w tym dostawę siedmiu sztuk agregatów mobilnych. Po raz pierwszy w Polsce do wydobycia gazu ziemnego ze złóż będących w końcowej fazie eksploatacji zostaną zastosowane innowacyjne i w pełni autonomiczne sprężarki mobilne. Wydobycie gazu ziemnego to główny profil działalności sanockiego oddziału spółki PGNiG SA, który zamówił
KONTRAKTY I PROJEKTY 2017-08-10 PGE Dystrybucja wykorzysta nowy typ przekładników ABB do modernizacji stacji elektroenergetycznych Zakład ABB w Przasnyszu dostarczy dla PGE Dystrybucja nowy typ przekładników napięciowych o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa. Projekt zmodernizowanych urządzeń został opracowany przez międzynarodowy zespół inżynierów z Polski, Szwecji i Stanów Zjednoczonych. Zamówienie obejmuje dostawę 42 przekładników napięciowych, a także 57 przekładników prądowych wysokiego napięcia. Inżynierowie
KONTRAKTY I PROJEKTY 2017-08-02 ABB zasila pilotażowy projekt ładowania pojazdów elektrycznych w Petersburgu W Petersburgu uruchomiona została pierwsza ogólnomiejska sieć szybkich, wielostandardowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych
WYDARZENIA 2017-07-26 Solarny pojazd „Eagle Two” wspierany przez ABB Zespół studentów „Lodz Solar Team” zaprezentował najnowszy model bolidu napędzanego energią słoneczną. „Eagle Two”, to pięcioosobowy pojazd skonstruowany z myślą o zwycięstwie w australijskim wyścigu „Bridgestone World Solar Challenge 2017”, jednocześnie spełniający wszystkie wymogi poruszania się po drogach. W 2014 r. na Politechnice Łódzkiej zawiązała się grupa pasjonatów, która miała jedno
NAUKA I TECHNOLOGIE 2017-07-24 6,5 mln euro dotacji na przełomowy projekt naukowców z ABB Komisja Europejska podjęła decyzję o dofinansowaniu projektu badawczo-rozwojowego „NOVUM”, realizowanego przez konsorcjum powołane przez ABB. Naukowcy wspólnie opracują innowacyjną, zautomatyzowaną technologię wytwarzania elementów izolacyjnych do transformatorów. Umowa grantowa została podpisana 12 lipca b.r., Łączny budżet projektu wynosi 8,5 mln euro z czego 6,5 mln pochodzi ze środków