Konkurs o Nagrodę ABB

21 edycja 2023/2024

Stwórzmy razem dobry klimat.
Zgłoś się do Konkursu o Nagrodę ABB. 

Konkurs obejmuje obronione prace magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim, z następujących dziedzin:  

  • Automatyka i diagnostyka przemysłowa
  • Diagnostyka predykcyjna urządzeń i systemów przemysłowych
  • Energoelektronika i systemy sterowania w układach napędowych
  • Technologie wykorzystujące uczenie maszynowe i systemy sztucznej inteligencji
  • Analityka i analiza danych w zastosowaniach przemysłowych
  • Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych
  • Technologie i systemy autonomiczne
  • Infotronika, elektronika oraz zaawansowane technologie sensorowe
  • Obliczenia rozproszone (cloud computing)

Fundatorem nagrody jest Dyrektor Centrum Technologicznego ABB oraz Prezes Zarządu ABB Sp. z o.o. Nagrody przyznane będą za opracowanie indywidualne lub zbiorowe. Szczegółowe zasady przyznawania nagród zawarte są w Regulaminie Konkursu. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

 

Nagroda Główna 30 000 PLN

2 Wyróżnienia po 15 000 PLN

 Konkurs składa się z dwóch etapów:

I  etap – zgłoszenia do 10.12.2023

Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) oraz klauzuli informacyjnej wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłaniu ich wraz ze streszczeniem pracy, pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com. W streszczeniu tym należy wykazać innowacyjność i oryginalny charakter pracy, nie powinno ono zawierać więcej niż 1000 słów. W odpowiednim do tego polu w formularzu zgłoszeniowym oraz w dokumencie ze streszczeniem wymaga się umieszczenia wykazu 10 słów kluczowych, charakteryzujących treść nadesłanej pracy. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 30 prac. Laureaci I Etapu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 31.01.2024. Lista Laureatów zostanie również opublikowana na stronie www.abb.pl/konkurs

II etap – zgłoszenia do 28.02.2024

W tym etapie Konkursu wezmą udział tylko Laureaci I Etapu. Etap ten polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 2) i przesłaniu go wraz z egzemplarzem pracy w formacie PDF pocztą elektroniczną na adres: 
konkurs@pl.abb.com

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w czerwcu 2024 roku.

 

Kontakt

Zapytania proszę wysyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: konkurs@pl.abb.com


Szczegółowy harmonogram Konkursu


ETAP I    
do 10.12.2023 -  Termin nadsyłania zgłoszeń
do 31.01.2024 -  Ogłoszenie wyników I Etapu

ETAP II    
od 31.01.2024 do 28.02.2024 -  Termin nadsyłania prac
od 28.02.2024 -  Przegląd i ocena prac

WYNIKI    
do 30.04.2024 -  Powiadomienie Laureatów Konkursu pocztą elektroniczną
Czerwiec 2024 -  Oficjalne ogłoszenie Laureatów Konkursu na stronach
Czerwiec 2024 – Oficjalne wręczenie nagród - gala 
Select region / language