AC500 – S500 E/A-Module

Wir glauben, dass es einfach sein sollte, Feldgeräte zu erweitern oder zu ergänzen. Deshalb entwickeln wir multifunktionale, per Software konfigurierbare E/A-Module und bieten zahlreiche Standard-E/A-Module mit verschiedenen Kanälen, Signalspannungen und Feldbusanschlüssen an.

Sie können die benötigte Anschlussart wählen und kombinieren:

  • Zentral, über den lokalen E/A-Bus des CPU-Moduls.
  • Bis zu zehn E/A-Module können an die CPU angeschlossen werden.
  • Dezentrale Peripherie über Feldbus zwischen dem CPU-Modul und dezentralen E/A-Modulen.
  • An jeden Feldbus-Slave können bis zu zehn E/A-Module angeschlossen werden.
  • Multifunktionaler Ansatz: Einige Module decken eine Reihe von Anforderungen ab, z. B. AI531 mit acht verschiedenen Signaltypen in einem Modul.
Digital Anzahl der E/As Merkamlae
DI524 32DI 24 V DC
DC522 16DC Konfigurierbar, Transistor 0,5 A, schneller Zähler
DC523 24DC Konfigurierbar, Transistor 0,5 A, schneller Zähler
DC532 16DI 16DC 16 konfigurierbar, Transistor 0,5 A, schneller Zähler
DX522 8DI 8DO Relais
DX531 8DI 4DO Relais
DO524 32DO Transistor 0,5 A
 Do526  8DO  Transistor 2 A
 
Analog Anzahl der E/As Merkmale
AI523 16AI V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000
AX521 4AI 4AO V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000
AX522 8AI 8AO V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000
AO523 16AO
AI531 8AI V, mA, Pt100, Pt1000, Ni1000, Thermoelement
 
Module mit Sonder-funktionen Anzahl der E/As Merkmale
DA501 16DI 4AI 2AO Schneller Zähler, 8 konfigurierbar
CD522 2DI 8DC Schneller Zähler, PWM und konfigurierbar
DC541 8DC Schneller Zähler, konfigurierbar

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Daten

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language