Una gran selección de accesorios permite personalizar su configuración.
Los kits de iniciación del AC500-eCo pueden ayudar a familiarizarle con la plataforma AC500 de ABB y la herramienta de ingeniería en poco tiempo. Todos los kits de iniciación están equipados con una CPU, un cable de programación, un simulador de entrada digital, una herramienta de ingeniería y un manual de usuario.
El aislador TK506 extiende la distancia de comunicación de la interfaz serie COM1 de la CPU AC500-eCo.
| TA563, TA564, TA565 |
Los bloques de terminales (tornillo frontal/lado del cable o tornillo frontal/cable frontal o muelle frontal/cable frontal) |
| MC502 |
Tarjeta SD de memoria de 512 MB |
| TK503 |
Cable de programación USB <=> RS485 SUB-D 9 pines, 3 metros. |
| MC503 |
Adaptador para tarjeta SD de memoria AC500-eCo. |
| TK504 |
Cable de programación USB <=> RS485 Bloque de terminales, 3 m (Para CPU AC500-eCo) |
| TK506 |
Aislador puerto serie COM1 para CPU AC500-eCo |
| TA561-RTC |
RTC para AC500-eCo. Requiere pila CR2032 (no incluida) |
| TA562-RS |
COM2 (RS485) para CPU AC500-eCo |
| TA562-RS-RTC |
COM2 (RS485) + RTC para AC500-eCo Requiere pila CR2032 (no incluida) |
| TA566 |
Accesorios montaje pared AC500-eCo (100 piezas) |
| TA570 |
Accesorios para CPU AC500-eCo: 6x Tapa, 6x Conector F.A., 6x Conector COM2 |
| TA571-SIM |
Simulador para todas las CPUs AC500-eCo, 6 switches, 24V DC |
| TA574 |
AC500-eCo Starter kit - learn how to connect and setup the components and how to program the PLC |