ABB ha diseñado la gama de PLC AC500-XC para ofrecer toda la facilidad, seguridad y fiabilidad de adaptar su solución de automatización a las nuevas adversidades que pueda encontrarse.
- Se diseñó una amplia gama de CPU de procesamiento rápido con la memoria, el rendimiento y las posibilidades de comunicación apropiadas
- El uso de un solo software de ingeniería en toda la plataforma AC500 proporciona la facilidad para cubrir las nuevas exigencias
- Las CPU AC500 tienen una amplia variedad de comunicaciones integradas en la base de la CPU o mediante módulos de comunicación adicionales que pueden combinarse de forma libre, permitiendo ofrecer soluciones que se adaptan a las necesidades de la arquitectura
- Estas posibilidades de comunicación permiten integrar instalaciones antiguas, las mantiene actualizadas a día de hoy y las lidera hacia el futuro
- El servidor Web integrado en la CPU ofrece una interfaz gráfica personalizable para el acceso a los datos del PLC a través de un navegador web en cualquier momento y desde cualquier lugar
- Si la CPU dispone del puerto Ethernet integrado, estarán disponibles los protocolos siguientes: HTTP (servidor web), FTP (transferencia de archivos), SNTP (sincronización de fecha y hora), SMTP (envío de correo electrónico) y IEC 60870-5-104 (protocolo de telecontrol)
El AC500 puede utilizarse en muchas aplicaciones en condiciones extremas como:
- Rango de temperaturas extendido: entre -40ºC y +70ºC
- Inmunidad a vibraciones extendida (IEC61131-2/IEC60068-26)
- Inmunidad a gases peligrosos extendida (IEC60721-3.3 3C2), por ejemplo H2S, SO2/SO3 o NOX
- Inmunidad a los ambientes salinos extendida (EN60068-2-52/ EN60068-2-11)
- Altitudes hasta 4000 m por encima del nivel del mar o hasta 620 hPa
- Requerimientos EMC extendidos (EN61000-4-4 y EN61000-4-5)
- Resistencia a los choques (IEC60068-2-27)
- Descarga electrostática de hasta 8 KV
Los productos AC500-XC llevan el símbolo de la nieve en la parte frontal superior derecha de los productos XC.