ABB ha desarrollado e implementado varias opciones de comunicación para el PLC AC500-XC. Esto beneficia a los clientes manteniendo su solución de automatización adaptada al pasado, conectada al presente y preparada para el futuro.
- El PLC AC500-XC dispone de hasta cuatro interfaces de comunicación integradas en la base de la CPU y además permite añadir hasta cuatro módulos de comunicación adicionales según el entorno de trabajo.
- Estos módulos de comunicación opcionales proporcionan una gran variedad de posibilidades de comunicación y pueden ser integrados en diferentes combinaciones para soluciones de automatización grandes y pequeñas.
Los protocolos de comunicación que ofrecen los dispositivos son:
- PROFINET
- PROFIBUS DP
- Ethernet (TCP/IP, UDP/IP)
- Modbus TCP
- CANopen
Los productos AC500-XC llevan el símbolo de la nieve en la parte frontal superior derecha de los productos XC.