Este único modelo de CPU es el SM560-S y ha sido diseñado para satisfacer casi todos los requerimientos de las aplicaciones de seguridad. Esto permite seleccionar el material de una forma rápida y arrancar el proyecto de ingeniería. Además de nuestra CPU de seguridad, es necesaria una CPU estándar como por ejemplo PM573, PM583, PM592 u otras y los accesorios asociados.
- Satisface los requisitos más altos de seguridad: certificado por TÜV como SIL3 (IEC 61508, IEC 62061) y PL e (ISO 13849-1).
- Concepto de configuración flexible, ideal para los fabricantes de maquinaria, gracias a la configuración de los switches de la CPU.
- CPU de seguridad funcionando (RUN) mientras la CPU estándar está parada (STOP).
- Funcionalidad de diagnóstico extendido.
- Integra funciones trigonométricas con todos los tipos de datos posibles.
- Lenguajes de programación disponibles para la CPU de seguridad: LD, FBD y Texto Estructurado (ST).
- Potente herramienta de gestión de usuarios y proyectos.
- Se incluyen librerías de seguridad basadas en PLCopen además de las librerías de seguridad AC500-S.
- Posibilidad de creación de librerías para sus aplicaciones de seguridad.
Los componentes AC500-S también están disponibles en XC para aplicaciones seguras en condiciones extremas.