PLCs - Controladores Lógicos Programáveis

Pode ver essa página em

As faixas de PLCs escaláveis AC500, AC500-eCo, AC500-S e AC500-XC fornecem soluções para aplicações de pequeno, médio e alto padrão. Nossa plataforma AC500 PLC oferece diferentes níveis de desempenho e é a escolha ideal para alta disponibilidade, ambientes extremos, monitoramento de condição, controle de movimento ou soluções de segurança.

Nossa plataforma de PLC AC500 oferece interoperabilidade e compatibilidade em hardware e software, de PLCs compactos a PLCs de alta qualidade e de segurança.

AC500
Nosso poderoso PLC com uma ampla gama de recursos de desempenho, comunicação e E/S para aplicações industriais. A escolha ideal para máquinas complexas de alta velocidade e soluções de rede.

AC500-eCo
Este PLC compacto oferece configurações flexíveis e econômicas perfeitamente adequadas para soluções de automação em aplicações menores.

AC500-S
Este PLC de segurança (SIL3, PL e) é projetado para aplicações de segurança envolvidas na área de automação de fábricas, máquinas ou processos. A escolha ideal para implementar e gerenciar soluções de segurança complexas.

AC500-XC
Variante de PLC de condição extrema da plataforma AC500 com temperatura de operação estendida, imunidade a vibrações e gases perigosos, uso em altas altitudes e em ambientes úmidos.

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Destaques e Links para downloads

Catálogos

Vídeo

Portfólio – em inglês

Links relacionados – em inglês

Carregando documentos
Select region / language