AC500-eCo - Acessórios

Uma variedade completa de acessórios complementa os benefícios da linha AC500-eCo. A solução AC500-eCo da ABB oferece uma série de acessórios que permite que você realize a implementação da sua aplicação de forma econômica e fácil. Com os kits de inicialização AC500-eCo, você pode se familiarizar com a linha de PLCs AC500 da ABB e a ferramenta de engenharia rapidamente.

Buscando informações sobre suporte ou vendas?


Visão geral rápida do AC500-eCo V2

Os acessórios abrangem módulo de relógio em tempo real até adaptador de cartão de memória, interface serial, acessórios de montagem por parafuso e peças de reposição. O isolador TK506 amplia a distância de comunicação da interface serial COM1 da CPU AC500-eCo.

Os blocos terminais para CPUs V2 e módulos de I/O S500-eCo são idênticos. Os clientes podem selecionar dentre três tipos de bornes.


Acessórios AC500-ECo V2Descrição
TA563, TA564, TA565

Blocos de terminais para CPUs V2 e módulos de I/O S500-eCo (parafuso com fixação lateral, parafuso com fixação frontal e mola com fixação frontal)

MC502Cartão de memória
MC503Adaptador para cartão de memória
TA561-RTCAdaptador para Relógio em Tempo Real
TA562-RSAdaptador para COM2
TA562-RS-RTCAdaptador para COM2 e Relógio em Tempo Real
TA566Acessório de montagem em fundo de painel
TA570Conjunto de acessórios (tampas, bornes para alimentação e porta COM2)
TA571-SIMSimulador de entrada digital
TK503Cabo de programação USB para porta COM1
TK504Cabo de programação USB para porta COM2
TK506Isolador RS485
TA574Kit inicial AC500-eCo V2 – aprenda como conectar e configurar os componentes e como programar o PLC

          


Visão geral rápida do AC500-eCo V3

Os acessórios compreendem placas opcionais para entradas e saídas digitais e analógicas, interface serial, acessório de endereçamento KNX, adaptador de fixação de cabo e acessório de montagem por parafuso. A placa opcional oferece ao usuário uma oportunidade singular de adicionar recursos de forma fácil e econômica, sem aumentar a área ocupada pelo sistema.

Até três placas opcionais podem ser usadas em uma CPU, de acordo com o tipo de CPU. Todas as placas opcionais são fornecidas com bornes à mola.

Dois tipos de bornes estão disponíveis para os I/Os integrados na CPU.


Acessórios AC500-ECo V3Descrição
TA5211, TA5212

Blocos de terminais para CPUs V3

(frente do parafuso/lado do cabo ou frente da mola/frente do cabo)

MC5102Cartão de memória microSD
TA543Acessório de montagem com parafuso de fixação
TA5300Cobertura da placa opcional
TA5301Acessório de ligação de cabo
TA5400Simulador de entrada
TA5101Placa adicional de entrada digital com 4DI
TA5105Placa adicional de saída digital com 4DO
TA5110Placa adicional de entrada/saída digital com 2DI 2DO
TA5120Placa adicional de entrada analógica 2AI*
TA5122Placa adicional de termopar 2AI de entrada analógica*
TA5123Placa adicional de entrada analógica 2AI RTD*
TA5126Placa adicional de saída analógica 2AO*
TA5141Placa adicional de comunicação serial RS232
TA5142Placa adicional de comunicação serial RS485
TA5130Placa adicional de configuração do endereço de comunicação - interruptor de endereço KNX
TA5131Placa adicional de relógio em tempo real (somente para CPU básica)
TA5220Peças de reposição para placas opcionais (blocos de terminais)
TA5415, TA5426Kits iniciais AC500-eCo V3 - aprenda como conectar e configurar os componentes e como programar o PLC

     * em preparação

Dados

Carregando documentos
Select region / language