CPUs - AC500-eCo

Com base na bem-sucedida linha AC500, os PLCs AC500-eCo que são extremamente compactos oferecem a configuração mais flexível e econômica, manutenção simples e de baixo custo com todos os requisitos de um sistema de controle moderno referência no mercado, desde aplicações de pequeno porte até aplicações mais complexas.

  • Por mais de uma década, o AC500-eCo V2 vem se estabelecendo como uma linha confiável de CPUs testadas em campo e bem consolidada no mercado. O AC500-eCo V2 permanecerá ativo por alguns anos em paralelo com o novo AC500-eCo V3.
  • As novas CPUs AC500-eCo V3 tem como base o mesmo conceito e tamanho do AC500-eCo V2. Eles melhoram a capacidade com uma memória maior e mais desempenho de processamento. As novas CPUs fornecem mais canais de I/O integrados e mais escalabilidade por meio de placas opcionais que estendem o conjunto de recursos, mantendo a área de ocupação. Além disso, eles incluem vários recursos de comunicação fieldbus e conectividade para aplicativos em nuvem com protocolos seguros.
  • A ABB usa um sistema de programação padrão com base no IEC61131-3 para toda a família AC500 - você estará com tudo configurado e funcionando rapidamente com o pacote de engenharia Automation Builder.

Buscando informações sobre suporte ou vendas?


Visão geral rápida do AC500-eCo V2 sobre seus recursos e dispositivos

Recursos

  • Memória de 128 kB, tempo de processamento de programa 0,08 µs/instrução.
  • Módulo de CPU PM556 e PM566 com memória de programa de 512 kB para aplicações mais complexas.
  • 1 interface serial RS485 integrada (a 2ª é opcional).
  • Extensível com até 10 módulos de I/O diretamente (os módulos padrão S500 e/ou S500-eCo podem ser misturados) – isso significa até 335 canais de I/Os locais.
  • Cartão de memória/adaptador de cartão de memória opcional para armazenamento de dados e backup de programas.
  • Contador rápido até 50 kHz.
  • Todas as entradas analógicas nas CPUs PM564 e PM566 podem ser configuradas como entradas digitais para proporcionar soluções individuais para o cliente.
  • Manipulação de arquivos incluindo funcionalidade ZIP e UNZIP.
  • Servidor Web (com base em Java), servidor FTP e recursos SNTP para CPUs com Ethernet.
  • As CPUs PM556 e PM566 contêm cliente SMTP para envio de e-mails.

Várias opções de comunicação

  • Nosso pacote de PLC AC500-eCo vem com uma ampla variedade de opções de comunicação.
  • Uma interface serial integrada fornece um meio fácil de troca de dados.
  • Uma segunda interface serial pode ser anexada de forma opcional, permitindo a possibilidade de ter um total de duas portas seriais disponíveis para fins de programação e comunicação.

Interfaces/protocolos

  • A interface Ethernet (variantes de CPU Ethernet) pode ser usada para programação e comunicação (protocolos em função cliente, tais como SNTP, DHCP, UDP, Modbus TCP, HTTP e FTP).
  • As interfaces seriais COM1 e COM2 opcional podem ser usadas para programação, comunicação (Modbus RTU e ASCII programável). Além disso, COM1 fornece conectividade de I/O remota com Modbus RTU e mestre CS31.

Dispositivos

 Tipo de CPU  
I/O Integrados Fonte de energia
PM554 -TP 8DI 6DO Transistor 24 V DC
PM554-RP 8DI 6DO Relé 24 V DC
PM554-RP-AC 8DI 6DO Relé 100-240 V AC
PM564-TP 6DI 6DO 2AI 1AO Transistor 24 V DC
PM564-RP 6DI 6DO 2AI 1AO Relé 24 V DC
PM564-RP-AC 6DI 6DO 2AI 1AO Relé 100-240 V AC

          

Tipo de CPU Ethernet I/O integrados Fonte de energia 
PM554-TP-ETH 8DI 6DO Transistor 24 V DC
PM556-TP-ETH 8DI 6DO Transistor 24 V DC
PM564-TP-ETH 6DI 6DO 2AI 1AO Transistor 24 V DC
PM564-RP-ETH 6DI 6DO 2AI 1AO Relé 24 V DC
PM564-RP-ETH-AC 6DI 6DO 2AI 1AO Relé 100-240 V AC
PM566-TP-ETH 6DI 6DO 2AI 1AO Transistor  24 V DC
AC500-eCo V2 CPU

Visão geral rápida do AC500-eCo V3 sobre seus recursos e dispositivos

O AC500-eCo V3 tem uma variedade abrangente de itens que fornece soluções prontas para uso com todos os componentes necessários integrados para serem usados em soluções de automação. As CPUs nas três diferentes classes de desempenho Basic, Standard e Pro são compatíveis para dimensionamento em diferentes aplicações.

Recursos

  • Até 8 MB de memória de programa para o usuário (programa, dados e dados da web) e até 100 kB de dados remanescentes, sem necessidade de bateria.
  • Tempo de processamento de programa extremamente rápido, até 0,02 µs/instrução.
  • Processadores de ponto flutuante para cálculo rápido e preciso.
  • Até três interfaces seriais RS485 usando placas opcionais.
  • Uma ou duas interfaces Ethernet independentes com capacidade de switch.
  • Servidor Web HTML5, servidor FTP(s) e recursos SNTP/NTP.
  • Servidor OPC UA ou OPC DA para troca de dados, MQTT com protocolo TLS seguro.
  • Relógio em tempo real integrado ou opcional, sem bateria.
  • Slot para cartão de memória microSD para armazenamento de dados e backup de programas.
  • Até 22 canais de I/O integrados com saídas a transistor ou relé.
  • Novos canais de I/O rápidos para até quatro contadores/codificadores rápidos e até quatro saídas PTO/PWM para aplicações de movimento simples.
  • Canais de I/O digitais ou analógicos ou extensão de interface serial com até três placas opcionais.
  • Extensível com até 10 módulos de I/O (os módulos padrão S500 e/ou S500-eCo podem ser misturados).
  • Programação totalmente orientada para objetos.

Várias opções de comunicação

  • Nosso pacote de PLC AC500-eCo possui uma ampla variedade de opções de comunicação como “padrão” ou “opcional” e “licenciada”.
  • Interfaces seriais opcionais podem ser conectadas, permitindo um total de até três portas seriais para fins de comunicação no Modbus RTU.
  • A Ethernet e as interfaces seriais opcionais fornecem um meio fácil de troca de dados.
  • O servidor web integrado com visualização HTML5 com uma grande memória muito grande permite a visualização personalizada de até quatro clientes simultâneos (com navegador web), que podem ser conectados à CPU.

Interfaces/protocolos

  • A interface Ethernet pode ser usada para programação e protocolos de comunicação em função cliente, tais como, SNTP/NTP, DHCP, UDP, Modbus TCP e também para I/O remoto, HTTP(s) e FTP(s).
  • As novas CPUs fornecem protocolos IoT como padrão, como OPC DA, servidor OPC UA e MQTT.
  • Além disso, a versão Pro CPU suporta o protocolo IEC 60870 para aplicações de telecontrole.
  • Vários protocolos novos e licenciados podem ser adicionados, como scanner e adaptador Ethernet/IP, EtherCAT Master, protocolo de estação de energia IEC61850, mas também KNX e BACnet para aplicativos de gerenciamento predial.

Dispositivos

Tipo de CPU Ethernet I/O integrados Fonte de energia 
PM5012-T-ETH 6DI 4DO Transistor 24 V DC
PM5012-R-ETH 6DI 4DO Relé 24 V DC
PM5032-T-ETH 12DI 8DO 2DC Transistor 24 V DC
PM5032-R-ETH 12DI 6DO 2DC Relé 24 V DC
PM5052-T-ETH 12DI 8DO 2DC Transistor 24 V DC
PM5052-R-ETH 12DI 6DO 2DC Relé 24 V DC
PM5072-T-2ETH 12DI 8DO 2DC Transistor 24 V DC
PM5072-T-2ETHW 12DI 8DO 2DC Transistor 24 V DC

          

Dados

Carregando documentos
Select region / language