AC31 och tidigare serier, programvara


AC31 och tidigare serier (t.ex. Sigmatronic, Procontic) har utgått och ersatts av AC500 PLC-plattformen.

Advant Controller 31 serie 40-50 hade små och kompakta PLC:er med centrala och decentrala utbyggnader. Advant Controller 31 serie 90 hade kraftfulla PLC:er för utmanande applikationer med olika konfigurationsalternativ och upp till fem kommunikationsgränssnitt. PLC:n hade 60 I/O internt och kunde byggas ut decentralt. Kombinationen av inbyggd kommunikationsfältbuss gjorde det möjligt att ansluta PLC:n till flera protokoll som t.ex. Ethernet, PROFIBUS DP, ARCNET eller CANopen. 

Både AC31 serie 40 och 50 använde samma AC31GRAF-program som uppfyllde IEC 61131-3-standarden. AC31 serie 90 använde programmeringsprogrammet 907 AC 1131, även det utvecklat enligt IEC 61131-3.

Advant Controller AC31-S fanns för säkerhetsrelaterade applikationer. Den baserades på den under lång tid beprövade strukturen hos AC31 serie 90.

Vill du ha produktinformation eller service?

Data

Relaterade länkar

Loading documents
Select region / language