Trådlösa givar-/styrdonsgränssnitt

Trådlösa givar-/styrdonsgränssnitt är fältenheter med inbyggd trådlös funktion. De ansluter signaler från fältet till WDIO ingångs-/utgångsmoduler (basstationer). 

WIOP-enheter finns tillgängliga med M12- eller M8-uttag och har 24 V strömförsörjning.

WSIX (enstaka givare) och WSP (upp till 8 givare) har alternativet för trådlös strömförsörjning, som behöver det trådlösa primära spänningsaggregatet WPU och den trådlösa primärkretskabeln WPC för att avge det svaga magnetiska fält som används för trådlös strömförsörjning.

Vill du ha produktinformation eller service?

Data

Loading documents