AC500-XC -通信接口模块

AC500-XC PLC提供多种与远程IO和分布式设备连接的通信接口模块。

  • AC500-XC PLC提供多种与远程IO和分布式设备连接的通信接口模块,方便之前系统的扩展,并可以为当前和未来的方案做好准备。
  •  我们的通信接口模块集成一定数量的IO点,并具有高速计数等特殊功能。
  • 通信接口模块为外围设备提供多种连接方式,方便集成到各种系统中,形成从小型到大型自动化解决方案的网络节点。

支持的通信协议:
  • PROFIBUS DP
  • PROFINET
  • CANopen
  • ABB CS31

AC500-XC 产品以雪花图案标示。

 

想了解更多产品和服务信息?

数据

Loading documents
Select region / language