可编程逻辑控制器PLC

您还可以这样浏览该页面

AC500,AC500-eCo, AC500-S 和 AC500-XC可升级PLC产品提供从小型、中型到大型系统的解决方案。AC500 PLC提供不同性能等级的高可靠性, 极端环境型和安全型产品。 


AC500
旗舰型PLC,强大的性能、多种通信适配能力以及I/O扩展能力,满足不同的行业应用。是复杂高速机械设备和网络解决方案的理想选择。

AC500-eCo
紧凑型PLC,为现代化系统提供灵活和经济的配置,是小型系统的理想选择。

AC500-S
安全型PLC (SIL3, PL e), 适合工厂或机械自动化领域的安全应用。是实施和管理复杂安全解决方案的理想选择。

AC500-XC
极端环境型PLC,工作温度条件更加宽泛,耐受振动和有害气体,适用于高海拔高湿度的环境。

想了解更多产品和服务信息?

我们提供

相关链接

Loading documents
Select region / language