SP500 触摸屏

Select Language
  • 中文
全新发布的SP500系列触摸屏性能优越稳定,操作简单方便,可帮助您显著提高设备效率,且具有较高性价比,是中小型应用和OEM客户的理想之选。

  • SP500具有三种不同的屏幕尺寸,7寸、10.2寸和15.6寸。使用高分辨率显示。
  • 采用工业塑料/铝合金外壳,全UV涂层,前面板防护等级IP65,工作温度-20…55 °C,符合CE和RoHS标准。
  • 使用PC组态软件SP Builder 500,支持中英文语言,用户界面简单直观,易于学习和使用。
  • 集成串口、以太网口和USB口,与ABB及市场主流PLC无缝连接。

想了解更多产品和服务信息?

产品型号

Control Panel SP5507_front screen
SP5507 - 7寸屏幕
Control Panel SP5510_front screen
SP5510 - 10.2寸屏幕
Control Panel SP5510-A_front screen
SP5510-A - 10.2寸屏幕
Control Pnael SP5515-A_front screen
SP5515-A - 15.6寸屏幕

欢迎使用SP Builder 500 V1.0_007

SP Builder 500 V1.0_007

相比 V1.0_006版,本版本更新的主要内容有:

一、功能更新

  1. 功能控件
    • 趋势图:增加"x轴显示时间"功能,Y轴增加"科学计数法"选项,增加"显示"功能选项。
    • XY趋势图:Y轴增加"科学计数法"选项,增加"显示"功能选项,新增"显示检测信息"功能(点击曲线查看数据点详情)。
    • 功能按钮:增加历史趋势图翻页功能,增加"指示灯"功能,指示灯增加"按压模式"。
    • 数值显示/输入:增加"科学计数法"选项功能。
    • 多态控件:多态指示灯增加"逻辑控制"功能,多态按钮增加"逻辑控制"功能。
  2. 系统功能增强
    • 截屏功能:支持 PDF 和图片格式可选存储。
    • 用户权限管理:支持地址控制用户等级与权限。
    • 设备兼容性:增加主流品牌设备驱动,简化工业设备集成。

二、性能改进

           报警处理优化:高频触发和恢复场景下运行更流畅。
           整体性能提升:优化软件性能,修复已知问题,界面显示更美观。
           模拟功能增强:提高在线/离线模拟的稳定性和仿真精度,加快系统调试验证。

三、兼容性说明
           完全向下兼容:早期版本创建的项目可安全升级至本版本。

PC组态软件SP Builder 500

SP Builder 500 - 用于整个SP500触摸屏平台的用户图形界面设计。
  • 易于使用
    简单直观的用户界面
    易于学习和编程
    支持中文输入
  • 快速连接
    提供专为ABB PLC封装的协议,连接简单便利
    支持多种通讯协议,与多种设备实现快速无缝连接
  • 功能丰富
    支持数据采集和报警
    支持趋势图和趋势分析
    支持用户管理
    支持记录审核和电子签名
  • 灵活高效
    提供丰富的编辑和作图工具
    提供大量的工业设备图符、仪表图符以及趋势图、历史曲线、数据分析图
    支持基于C语言开发的宏指令
  • 安全可靠
     Linux操作系统,稳定可靠
     满足网络安全要求(执行ABB严苛的网络安全测试)

SP Builder 500软件下载

样本通本地下载(推荐!)

相关链接和产品

Loading documents
Select region / language