PCS6000

Mittelspannungs-Windturbinenumrichter

Für größere Turbinen konzipiert, zeichnen sich die Mittelspannungs-Vollumrichter von ABB durch eine geringe Anzahl von Teilen, hohe Verfügbarkeit und geringe Verluste aus. Durch den modularen Aufbau können sie einfach an die Kundenanforderungen angepasst werden. Die Umrichter sind für die Installation in der Gondel oder auf dem Mastfundament vorgesehen und ermöglichen eine kostengünstige und effiziente Kabelinstallation. Netzausfallüberbrückung und Netzcode-Konformität sind weitere wichtige Merkmale.

Wesentliche Produktmerkmale

  • Vollumrichter, wassergekühlt
  • 4 – 15 MW
  • 3,3 kV, 4-Quadranten-, 3-Level-Topologie
  • IGCT-Technologie
  • Kompakter und modularer Aufbau
  • Hohe Effizienz
  • Für die Installation auf dem Mastfundament oder in der Gondel geeignet

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Referenzen

ABB-wins-95-MV-converters-GE-Renewable-Haliade
ABB wins the biggest ever order for PCS6000 converters to help run the world’s most powerful wind turbine

Highlights

Links und Downloads

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language