PCS6000 Mittelspannungs-Windturbinenumrichter

Technische Daten


 
Umrichterdaten

Umrichtertyp

Vollumrichter
3-level, 4Q, VSI-NPC, sicherungslos

Leistungsbereich

bis zu 12 MW

Kühlung

Flüssigkeitskühlung mit Kühlaggregat

Elektrische Daten

Nennspannung

3,3 kV, 4,16 kV

Generatorseitige Spannung

0 bis 4,3 kV

Netzseitige Spannung

0 bis 4,3 kV

Generatorseitige Frequenz

0 to 120 Hz
(andere generatorseitige Frequenzen auf Anfrage)

Netzseitige Frequenz

50/60 Hz
Effizienz bei Nennleistung ca. 98%
Generatorseitig du/dt  < 1.5 kV / µs 

Steuerung

Controller

ABB AC 800PEC

Generatorseitige Steuerung

Puls-Weiten-Modulation

Netzseitige Steuerung

Optimiertes Pulsmuster

Feldbusschnittstelle Profibus DP, Profinet IO, Modbus TCP, EtherCat, CANopen
Ethernet  Service and maintenance access with software tool for Windows via installed IPC; VPN remote access ready 

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

Transport -25 to +70 oC
Lagerung -25 to +55 oC
Betrieb -10 to +45 oC

Höhe

0 bis 1000 m

Kühlmitteleinlasstemperature

bis zu 45 oC
(höhere Temperaturen auf Anfrage möchlgich)

Schutzart

IP54 

Produkt-Compliance

Produktkennzeichnungen

CE (acc. 2014/35/EU, 2014/30/EU)
DNV-GL (acc. GL-IV-2:2012)
CGC (acc. CGC-R46022:2011)

Qualitätsmangementsystem

ISO 9001:2008

Umweltmanagementsystem

ISO 14001:2004

Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsystem OHSAS 18001:2007 
 Technische Änderungen vorbehalten.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?