ACS880

Convertidores eólicos de Baja tensión

Los convertidores eólicos ACS880 reducen el coste normalizado de la energía (LCoE) al asegurar una alta disponibilidad de la turbina, una mayor eficiencia durante la operación, el cumplimiento del código de red así como un mantenimiento eficaz repercutiendo en una reducción importante de costes a lo largo del ciclo de vida útil de la turbina.

Convertidores de plena carga para instalaciones on-shore y off-shore

El convertidor de plena carga ACS880 refrigerado por agua es adecuado para instalaciones eólicas industriales tanto onshore como offshore. Con potencias que van desde 0.8 a 8 Megavatios (MW), se fabrican ensamblando distintos convertidores de potencias inferiores en paralelo para conseguir la máxima potencia. Disponible tanto en configuraciones en línea como en back to back para su operación tanto con generadores de inducción como de imanes permanentes. Su tamaño compacto permite la instalación en góndola y en la torre.

Características principales de producto

  • Diseño modular para una mayor disponibilidad y una alta eficiencia
  • Mejorado DTC para un control rápido y preciso del generador, cumplimiento del código de red así como una mayor durabilidad del tren de transmisión
  • Muy bajo nivel de distorsión total de harmónicos
  • Componentes de alta durabilidad para una mayor disponibilidad y reducción de costes durante el ciclo de vida de la turbina
  • Sistema de diagnóstico avanzado para una mejor planificación a largo plazo de los trabajos de mantenimiento y servicio
  • Opción: Conexión en paralelo de sub-convertidores para una mayor eficiencia y redundancia total del sistema

¿Necesita más información?

Loading documents
Select region / language