Soluciones de trenes de transmisión eléctrico ABB para conceptos de convertidores de plena potencia a media velocidad

La oferta ABB de convertidores de plena potencia y media velocidad incluye generadores de imanes permanentes y convertidores de plena potencia. Los generadores y convertidores son adecuados tanto para turbinas terrestres como marinas. Los contactores de estator del generador así como interruptores de circuito principal completan la oferta ABB para el tren de transmisión.


Generadores ABB de Imanes Permanentes

La más que probada tecnología ABB de aislamiento en alto voltaje junto con el sistema de cubas de impregnación al vacío maximizan la vida operativa de los generadores al tiempo que proporcionan una alta capacidad momentánea de resistencia a los picos de tensión. Todos los generadores ABB ofrecen la máxima eficiencia a todas las velocidades, especialmente a bajas velocidades con su diseño robusto y de bajo mantenimiento.
Los amplios conocimientos y experiencia que posee ABB en el diseño de generadores de imanes permanentes garantiza:

    - Diseños específicos de circuitos magnéticos necesarios para cada uno de los conceptos de baja, media y alta velocidad.
    - Una correcta selección de las propiedades de los imanes de neodimio disponibles en el mercado para cada caso individual
    - Un correcto dimensionamiento y operación a bajas temperaturas previenen la desimantación, incluso durante situaciones de huecos de tensión.
    - Una fiable fijación de los imanes optimizada para las distintas velocidades, lentas, medias e incluso en las aplicaciones mecánicamente más exigentes a altas velocidades.
    - Una amplia experiencia y conocimientos en el proceso de ensamblado de los potentes imanes durante la producción seriada en todas las velocidades lentas, medias y altas.

Generadores de velocidad media
Los generadores ABB de imanes permanentes y de media velocidad están integrados con la multiplicadora a fin de facilitar un diseño compacto con la más alta eficiencia en todo el rango de velocidades. Un diseño modular separado también se halla disponible.
- De 1 a 6 MW
- Velocidades típicas nominales de 120 a 450 rpm
- De 690 a 3300 V

Convertidores Eólicos
Los convertidores de plena potencia aíslan al generador de la red garantizando su funcionamiento durante los cortes de red (fault ride-through, low voltage ride-through) a la vez que facilitan también un soporte dinámico y flexible al código de red incluyendo el control de la potencia activa y reactiva. ABB ofrece una selección de convertidores eólicos tanto de bajo como de media potencia. Los convertidores establecen y monitorizan la referencia de par y de velocidad del generador, al tiempo que protegen contra sacudidas repentinas causadas por perturbaciones en la red, que podrían de otra manera añadir un importante estrés mecánico en el tren de transmisión. Los convertidores ABB de plena potencia son adecuados tanto para turbinas terrestres como marinas.

Convertidores de Plena potencia a bajo voltaje
El control de par directo ABB (DTC – Direct torque control), monitoriza el par del generador 40.000 veces por segundo, permitiendo un control más eficiente del generador y facilitando las bases para el cumplimiento de los códigos de red al tiempo que garantiza su funcionamiento durante los cortes de red (fault ride-through). La refrigeración líquida transfiere el calor del convertidor hacia el exterior de la turbina y permite la total estanqueidad de los armarios, sin oberturas y manteniendo de esta manera fuera del convertidor atmósferas polvorientas, salinas, o con arenilla. Los convertidores de más de 2 MW ofrecen una opción de diseño que permite usar convertidores conectados en paralelo a fin de incrementar la eficiencia de la turbina y optimizar su instalación.
    - De 0.8 a 6 MW
    - Armarios refrigerados por agua totalmente estancos.
    - Modelos refrigerado por aire de hasta 1 MW
    - Contactor lado red o interruptor para conexiones y desconexiones seguras.
    - Módulos de potencia basados en IGBTs con condensadores integrados de corriente continua (DC capacitors) y control de la electrónica.
    - Reducción de oscilaciones torsionales (des-excitación activa del tren de transmisión – active drivetrain dampening)
    - Muy baja distorsión harmónica total (THD – Total Harmonic distortion)
    - Posicionamiento del rotor
    - Test de motorización del generador
    - Instalable tanto en la base de la torre como en la Nacelle.

Convertidores de Plena potencia a medio voltaje
Diseñados para grandes turbinas, los convertidores ABB de plena potencia y medio voltaje usan la tecnología de semiconductores IGCT lo que supone una reducción del número de componentes y resulta en menores perdidas del convertidor. Los convertidores están diseñados para su instalación en la base de la torre lo que revierte en menores costes y una más eficiente instalación de cables al generador. A su vez, los convertidores ABB facilitan el cumplimiento del código de red, garantizando su funcionamiento durante los cortes de red (fault ride-through).
    - Desde 2.5 a 10 MW
    - 3.3 kV , 4 cuadrantes, topología de 3 niveles.
    - Módulos de potencia refrigerados por agua
    - Tecnología IGCT
    - Control de algoritmos para la eliminación de harmónicos.
    - Alta eficiencia
    - Unidad de refrigeración integrada
    - Interruptor de generador integrado
    - Cables más cortos y ligeros
    - Instalación en la base de la torre
    - Posicionamiento del rotor
    - Test de motorización del generador.

Soluciones coordinadas de interruptor y contactor

Tanto las perturbaciones de red como las operación normales de la turbina comportan frecuentes conexiones y desconexiones del circuito de potencia de la turbina. La solución de ABB para maximizar la producción kilovatio-hora a lo largo de la vida útil de la turbina consiste en usar de forma coordinada interruptores ABB para la protección y contactores para la los repetidos encendidos y apagados.

Aparatos específicos para la protección frente a aumentos transitorios de tensión (SPD – Specific surge protective devices)
Los rayos comportan un alto riesgo para las turbinas eólicas. La instalación de aparatos específicos para la protección en el tren de transmisión incrementa la fiabilidad de las turbinas. ABB ha desarrollado soluciones específicas para la protección de las turbinas frente a aumentos transitorios de tensión protegiendo los equipos a lo largo del tren de transmisión, incluyendo el generador, el convertidor, los contactores y el interruptor principal.

Servicio ABB
Implementando servicios ABB para los generadores y convertidores tales como el mantenimiento preventivo, alarga la vida útil del producto y ayuda a asegurar una óptima producción kilovatio-hora al tiempo que reduce las paradas de la turbina. Estos servicios, entre los que se incluye la gestión de los repuestos, las reparaciones en parque (in situ), remodelación de equipos y formación los cuales están disponibles a nivel global, facilitan y dan soporte a los fabricantes de turbinas durante la planificación y construcción de las mismas así como a los operadores de parques eólicos durante toda el ciclo de vida útil de la turbina. Los contratos de servicio ABB están customizados y adaptados a cada cliente a fin de adaptarse a las necesidades específicas de cada operador y fabricante.

Productos Globales
Los productos ABB, entre ellos generadores y convertidores son productos globales fabricados localmente pero cumpliendo todos ellos con los mismos altos estándares de Calidad exigidos. Esto facilita una alta capacidad de producción al tiempo que garantiza la más alta calidad en todos los productos para poder cumplir así con las expectativas y las necesidades especificas de nuestros clientes

convertidoreolico6

¿Necesita más información?

Select region / language