Soluciones de tren de transmisión eléctrico para conceptos doblemente alimentados (Doubly –fed)

La oferta ABB para el concepto doblemente alimentado incluye generadores con cuerpo de anillos y convertidores, tanto para turbinas eólicas terrestres como marinas. El interruptor principal y los contactores completan la oferta de ABB para el tren de transmisión. Este paquete ofrece soluciones probadas para los fabricantes de turbinas eólicas.


Generadores Doblemente alimentados

Los generadores ABB doblemente alimentados permiten una producción continua de potencia reactiva al tiempo que, debido a su alta eficiencia, maximizan la producción de kilovatios-hora resultando en un menor coste de operación durante toda la vida útil del generador.

El diseño robusto del rotor, utilizando un aro de soporte de cabeza de bobina realizado en fibra de carbón, permite soportar repentinas e incontroladas sobre-velocidades. El incrementado aislamiento del rotor permite la posibilidad de usar una amplia gama de Convertidores. La minimización de la distorsión armónica total (THD), específicamente en el 5º y 7º harmónico, ofrece una gran calidad de energía generada. Los más de 50 años de experiencia que ABB posee en el diseño y fabricación de unidades de anillo altamente fiables se han puesto a disposición de la cada vez más exigente aplicación eólica. La combinación de una optimizada refrigeración por aire y el uso de materiales correctos en las escobillas junto con la experiencia de los fabricantes líderes de unidades de anillo, proporcionan un funcionamiento altamente fiable. La consolidada construcción de los aislamientos de los rodamientos en los escudos protege al generador contra los efectos nocivos de las corrientes rotóricas.
La tecnología de aislamiento de alto voltaje, el menor tamaño y una construcción modular para una fácil integración en los distintos diseños de turbina es ya un estándar en los generadores doblemente alimentados de ABB.

    - Hasta 5 MW
    - De 690 a 12.000 V
    - 2.5 kV de aislamiento de rotor
    - Factor de potencia inductivo 0.9 inductivo – 1 – 0.9 capacitivo
    - Rango de velocidad de operación de 700 a 2000 rpm
    - Sobre-velocidad máxima de hasta 3000 rpm
    - Refrigeración por Aire o por Agua.
doubly-fed

¿Necesita más información?

Convertidores Doblemente Alimentados para Turbinas eólicas
Los convertidores ABB doblemente alimentados sincronizan el generador a la red. Proporcionan potencia dinámica activa y reactiva, permaneciendo acoplados a línea en caso de perturbaciones en la red, por ejemplo agujeros de tensión (fault ride-through, y low voltage ride-through). El control directo de par proporciona la velocidad y la referencia de par al generador y monitoriza el par del generador 40.000 veces por segundo. Los modelos refrigerados por agua se construyen con armarios completamente estancos para una mayor protección frente a ambientes con unas condiciones extremadamente severas como pueden ser el polvo, la sal, la arena y altos niveles de humedad.
- 0.85 a 3.8 MW
- Control de par directo (DTC – Direct Torque Control) para el control del Generador
- Control de potencia activa y reactiva
- Soporte de código de red
- Módulos de potencia basados en IGBT con condensadores DC integrados y control electrónico
- Muy baja distorsión harmónica (THD)
- Refrigeración por Aire o por Agua.
- Armarios totalmente estancos para los modelos refrigerados por Agua

Solución coordinada de interruptor y contactor
Tanto las perturbaciones de red como la operación normal de la turbina comportan frecuentes conexiones y desconexiones del circuito de potencia de la turbina. Estas repetitivas conexiones pueden causar sobre-voltajes transitorios y disparos, lo cual reduce la producción de kilovatios-hora. La solución ABB pasa por el uso coordinado de un interruptor y un contactor usando los interruptores ABB para la protección del sistema y los contactores ABB para las maniobras.

Aparatos específicos para la protección frente a aumentos transitorios de tensión (SPD – Specific surge protective devices)
Uno de los mayores riesgos para las turbinas eólicas son los rayos. La instalación de aparatos específicos para la protección en el tren de transmisión incrementa la fiabilidad de las turbinas. ABB ha desarrollado soluciones específicas para la protección frente a aumentos transitorios de tensión para proteger los equipos a lo largo del tren de transmisión incluyendo el generador, convertidor, contactores y el interruptor principal.

Servicio ABB
La implementación de servicios ABB para los generadores y convertidores tales como el mantenimiento preventivo alarga la vida útil del producto, asegurando una óptima producción de kilovatios-hora al tiempo que reduce las paradas de la turbina. Estos servicios, entre los que se incluye la gestión de los repuestos, reparación en parque, remodelación y actualización de equipos, así como la formación se hallan disponibles a nivel mundial dando soporte tanto a los fabricantes de turbinas durante su planificación y construcción como a los operadores de parques eólicos durante todo el ciclo de vida útil de la misma. Los contratos de servicio ABB están customizados y adaptados a cada cliente pudiendo así adaptarse a las necesidades específicas de cada operador y fabricante.

Productos Globales
Los productos ABB, entre ellos Generadores y Convertidores son productos globales fabricados localmente pero cumpliendo todos ellos con los mismos altos estándares de Calidad exigidos por el grupo ABB. Esto facilita una alta capacidad de producción al tiempo que garantiza la más alta calidad en todos los productos para poder cumplir así con las expectativas y las necesidades especificas de todos y cada uno de nuestros clientes

Select region / language