PVI-12.5-TL-OUTD-W

El inversor eólico PVI-12.5-TL-OUTD-W de doble etapa sin transformador ofrece la combinación única de alta eficiencia, un diseño que permite una fácil instalación así como un amplio rango de voltaje de entrada que asegura el alto rendimiento de la aplicación.

Su potencia de salida se controla mediante una señal externa. El inversor posee una alta velocidad y un algoritmo preciso que le permite realizar un seguimiento de las variaciones de la señal externa a fin de maximizar el total de la energía generada.

Eficiencia a todos los niveles de salida

El PVI-12.5-TL-W requiere una señal de control externa. Esta señal se puede conseguir usando el interfaz 15/25kW-WIND-INTERFACE.

Es una unidad hermética apta para trabajar en condiciones ambientales adversas.

El PVI-12.5-TL-W es compatible con el interfaz ABB 15/25kW-WIND-INTERFACE.

Aspectos Principales

  • Auténtica topología de Puente trifásico para salida de convertidor de CC/CA
  • Amplio rango de voltaje de salida
  • Tecnología libre de transformador
  • Configurable, en campo, a los estándares de código de red aplicables en el país de instalación 
  • Opciones flexibles de monitorización del funcionamiento del inversor
  • Refrigeración por convección natural para una más alta fiabilidad

¿Necesita más información?

Interfaz del generador compatible

Loading documents