|
Tension nominale
|
150 - 480 V
|
|
Fréquence nominale
|
50 Hz ou 60 Hz |
|
Capacité de surcharge
|
200 % pendant 2 secondes
150 % pendant 30 secondes
120 % pendant 600 secondes
Des conditions de précharge peuvent s'appliquer |
|
Compatibilité avec les harmoniques de tension
|
IEC 61000-2-4 Classe 2 (THDv < 8%)
|
|
Distorsion harmonique de la tension du module de puissance
|
THDv < 2.5% pour les charges linéaires |
|
Tension nominale
|
+/- 125Vdc jusqu'à +/- 560Vdc (250 jusqu'à 1120 Vdc) pour le type C
+/- 125Vdc jusqu'à +/- 410Vdc (250 jusqu'à 820 Vdc) pour le type D
|
|
Fournir un référencement terrestre
|
Centre DC référencé
|
|
Courant nominal AC
|
150A – 4800A module de type D
105A – 3360A Module de type C
Remarque : Plus grande puissance disponible grâce à la mise en parallèle de plusieurs systèmes PCS100 ESS.
|
Plage de température de fonctionnement
|
0 °C to 40 °C |
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis.