PCS100 ESS

Le convertisseur PCS100 ESS d'ABB est une interface de connexion au réseau pour les systèmes de stockage d'énergie qui permet de stocker l'énergie ou d'y accéder exactement au moment voulu.

Une intégration et un contrôle sans faille

Capable de se connecter à n'importe quel type de batterie ou de support de stockage d'énergie, le PCS100 ESS réunit des décennies d'expérience en matière d'interconnexion de réseaux et de leadership dans le domaine de la conversion d'énergie afin d'assurer une intégration transparente du système et un contrôle de la batterie.

Augmenter votre retour sur investissement (ROI)

La conception modulaire et le contrôle avancé du PCS100 ESS maximisent la disponibilité, la valeur et la performance des systèmes de stockage d'énergie, petits ou grands, dans une grande variété d'applications. Grâce à cette utilisation optimisée du système de stockage d'énergie, le PCS100 ESS permet d'obtenir un retour sur investissement exceptionnel.

Augmentez la stabilité de votre réseau  

Le PCS100 ESS permet de contrôler à la fois la puissance réelle (P) et la puissance réactive (Q), ce qui lui permet de répondre à un large éventail d'exigences en matière de systèmes. En outre, les fonctions de contrôle avancées du mode de fonctionnement du générateur virtuel permettent à ce système de stockage d'émuler le comportement d'un générateur et d'agir ainsi comme un véritable composant du système électrique. Grâce à ces caractéristiques avancées, le PCS100 ESS est la solution idéale pour les applications nécessitant un nivellement de la charge du système électrique, la stabilisation du réseau, la détection des pertes sur le réseau, la conformité du réseau pour les systèmes de production d'énergie renouvelable et l'amélioration de la qualité de l'énergie.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents