PVI-3.0, PVI-3.6, PVI-4.2-OUTD-W

A PVI-3.0/3.6/4.2-TL-W kétfokozatú, transzformátor nélküli szél inverter a magas hatásfok, a telepítő-barát kialakítás és a széles bemeneti feszültségtartomány egyedülálló kombinációjával gondoskodik a magas szintű energiatermelésről.

A nagy fordulatszám és a precíz teljesítmény jelleggörbe követő algoritmus révén az teljesítmény jelleggörbe a lehető legjobban illeszkedik az egyes turbinákhoz.

Akár 96.8%-os hatékonyság

A PVI-3.0/3.6/4.2-TL-W hatásfoka elérheti az akár 96.8%-ot, a transzformátor nélküli technológiának köszönhetően. Nagy felbontású, akár 16 pontos teljesítmény jelleggörbe funkció testreszabásával testre funkciójával magas termelési teljesítmény érhető el. A tömített egység ellenáll a mostoha környezeti körülményeknek.

A PVI-3.0/3.6/4.2-TL-W kompatibilis a 7200-WIND-INTERFACE és a 15/25kW-WIND-INTERFACE el.

Jellemzők

  • Egyfázisú kimenet
  • Teljesítmény jelleggörbe testre szabás
  • Széles bemeneti feszültségtartomány
  • Transzformátor nélküli technológia
  • Helyszínen választható hálózati szabvány beállítások
  • Rugalmas adatfelügyeleti lehetőségekkel figyelhető az inverter teljesítménye

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Kompatibilis generátor felület

Loading documents