PVI-Wind Interface 4000 és 7200

A 4000/7200-WIND-INTERFACE  egyenirányítja és szűri a váltakozó áramot, így állítva elő az egyenáramot a kimeneten, mely táplálja az ABB szélturbina invereit. Az eszköz legfeljebb 20A erősségű áramot előállító turbinákhoz alkalmas.

A 4000/7200-WIND-INTERFACE képes egy külső terhelés ellenállás (választható) meghajtására, amely kisegíti a turbinát erős szél vagy kieső hálózat esetén.

Akár 99.4%-os hatékonyság

A 4000/7200-WIND-INTERFACE hatásfoka elérheti a 99.4%-ot, és kompatibilis az ABB összes kisméretű, egyfázisú szélturbina inverterével.

A precízen kialakított tömítéseknek köszönhetően ellenáll a mostoha környezeti körülményeknek.

Jellemzők

  • Háromfázisú passzív szabályozás
  • Biztosítékkal ellátott háromfázisú bemenet
  • Automatikusan aktivált terhelés elvezetés 530 V-nál

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Kompatibilitás szélturbina inverterekkel

Loading documents