BORDLINE® M dla wagonów - dane techniczne

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

 
Napięcie wejściowe

1000 V AC 16 2/3 Hz

 

1500 V AC 50 Hz
           

1500 V DC

 

3000 V DC    

Rozwiązania multisystemowe

 

Wyjście AC

Zakres napięcia

220/230/300/380/400/460/480 V AC

Zakres mocy

1/2/21/30/35/36/40/45/65/70/500/1200 kVA

Wyjście DC

Zakres napięcia

24/28/72/110 V DC

Zakres mocy

2/5/6/7/8/10/12/ kVA

Dane mechaniczne

Montaż

Pod podłogą, na dachu, w przedziale maszynowym

Stopień ochrony IP

Do IP65

Chłodzenie  Chłodzenie Naturalne, powietrzne wymuszone, cieczowe 

Interfejs komunikacyjny

MVB, CAN, Ethernet

  Dane dla pozostałych wartości napięć i mocy dostępne na życzenie.  
Select region / language