UNIREC H2 パワー整流器

パワフルで拡張可能なパワー整流器により、電気分解用電気供給を最適化 UNIREC H2はUNITROLファミリーの製品です

今、私たちは水素の時代の幕開けを迎えています。再生可能な資源を利用して製造されるこの万能な元素は、現代社会の最も重要な課題である経済の脱炭素化を実現する鍵になり得るものです。


ABBはすでに今日、よりクリーンなエネルギーの未来への転換期において、新しい水素のバリューチェーンをサポートするための技術とソリューションを展開しています。ABBは、100年以上にわたる発電用直流整流器の開発経験と、世界中で稼働している数多くの機器の経験を生かし、UNITROLファミリーとして強力な整流器UNIREC H2を設計しました。

実績ある全波サイリスタコンバータとABBの最新制御技術に基づき、UNIREC H2は水素生成のため水分子の分解に必要な電流を供給します。性能と容量に高い要求があるプロジェクト向けに設計されたUNIREC H2は、ハイエンドの制御技術と最新の規制および保護機能に準拠しています。

UNIREC H2についてはこちらから

Contact US

日本語カタログ(外部サイト)

ダウンロードはこちらから

UNIREC H2のスマート制御を通してプラントの構成を最適化

最適化されたCAPEX

  • 最小限なプラント構成
  • 唯一無二の設計による最適化された電圧供給
  • 短納期の標準化/モジュラー化ソリューション
最適化されたOPEX

  • ロス削減による効率化
  • 高い操業率 最大99.94%
  • AR(拡張現実)を使用したメンテンナンスの削減
信頼たるサプライヤー

  • 100年以上にもわたる整流器や制御のエンジニアリング、製造、サービス を提供してきたサプライヤによるリスクの低減
  • グローバルの製造拠点とローカルのサービス拠点

ニーズに合わせたソリューションをご提案

UNIREC H2 空冷方式

  • 1ユニット4.5 kAまでのDC電流
  • 拡張可能な構成により 36kAまで対応可能
    コンパクトな設計
UNIREC H2 水冷方式

  • 1ユニット6 kAまでのDC電流 
  • 拡張可能な構成により36 kAまで対応可能
  • 最小の構成で最大の出力 - 同様の構成で最大3倍もの出力 (空冷方式と比較して)
  • 閉ループ冷却回路 - 脱イオン水が不要 
ABBの水素の取り組みの詳細はこちらから(EN) solutions.abb/hydrogen
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language

人気の高いリンク