Pośredni system wzbudzenia UNITROL® 1010
- Konfiguracja wejść i wyjść cyfrowych (12 wejść, z których 8 może być również skonfigurowanych jako wyjście)
- Konfiguracja wejść i wyjść analogowych (3 wejścia, 2 wyjścia)
- Zwiększenie liczby wejść cyfrowych przez wykorzystanie wolnych wejść analogowych (do 6 dodatkowych wejść cyfrowych)
- Wyświetlanie pomiarów, alarmów i ograniczeń
- Zegar czasu rzeczywistego i synchronizacja SNTP z serwerem czasu
Łatwe w użyciu narzędzie do rozruchu technicznego i konserwacji CMT 1000 dla systemu Windows umożliwiające prostą regulację parametrów i łatwą optymalizację. Pozwala również na monitorowanie, zaawansowaną analizę trendów oraz pobieranie dzienników rejestratorów danych i zdarzeń.
Przemyślana konstrukcja mechaniczna UNITROL 1010 gwarantuje doskonałą wydajność i niezawodność w najtrudniejszych warunkach. UNITROL 1010 spełnia wymagania odpowiednich norm CE, CSA, UL i DNV.