I/O

多種多様な入力、出力そして信号処理モジュールで最も厳しい要求に対応

Symphony Plus I/Oファミリの最新製品であるSDシリーズは、ABBの「陳腐化のない進化」戦略における次のステップを象徴し、最も要求の厳しいアプリケーションに最高の機能を提供します。極限の条件の下で動作するように設計されたSDシリーズI/ Oは、新しいモジュール形式のDINレールパッケージと、堅牢で高性能な冗長化HN800バスを備えています。柔軟なアーキテクチャにより、HART(HAI805、HAO805)とPROFIBUS(PDP800)モジュールをI / Oシステムにシームレスに統合することが可能になります。低消費電力、高密度化およびRoHS(特定有害物質使用制限)指令への対応は、SDシリーズI / Oの持続可能性が比類のないレベルにたどりつくのに役立ちます。現在は、新しいDINレール型コントローラ用に発売されていますが、順次Symphony Plusファミリのすべてのコントローラとのインタフェースができるように拡張されます。

発電とプロセスインダストリー市場にインストールされた数千プラントの経験を基に築かれたHarmonyとMelodyラックのI / Oは、既設および新設プラントで継続して利用可能で、オートメーション業界で最も完全かつ信頼性の高い提案を作成します。

また、DINモジュール形状の小設置サイズとして設計された800xA製品ラインの一部であるS800 I / Oとのインタフェースも可能です。S+ ControlはRack I/OとS800 I/Oを同時に取り扱うことができます。

なぜABBなのか?

  • ABBの「陳腐化のない進化」ポリシーによるお客様の投資の保護
  • 信頼性がある正確なフィールド信号処理
  • すべてのアプリケーションをカバーする完全な製品群

Get to know more

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

ドキュメントをロードしています

Related offering

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ