安全計装 - Safety System

機能安全はSIL3まで対応

人、環境および機器の安全は譲ることのできない優先事項であり、発電所のオートメーションシステムが、正しい技術とアプリケーション知識でこの優先順位に対応していることを保証する必要があります。 

ABBは、最高の安全への期待に応えるソリューションを提供するために、機能安全エンジニアを有する専門チームによりこの課題に対応します。 

安全計装は、IEC 61508、IEC61511、NFPA85などの関連規格に基づくTÜV認証の安全計装システム(SIS)機能を提供します。 

機器の安全度水準(SIL)は1-3です。ABBの安全計装の基本は800xA High Integrityをベースにした実績のあるフェイル・セーフ・ソリューションです。 

ソリューションを用いることで、DCSで計画され実行される機能安全アプリケーションを実装することが可能です。冗長化オプション(4重化構成)により、最高の可用性(99.9999%)をもったSISを提供することが可能です。 

設備と安全のライフサイクル、安全のコンサルタント、SILの評価、ソフトウェアとハードウェア技術、および保守サポートを含めたサービスのポートフォリオにより、製品提案は補完されます。

なぜABBなのか?

  • SISによる機能安全分野での30年以上の経験
  • SIL1からSIL3まで
  • 冗長化オプションによる高可用性

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

ドキュメントをロードしています

関連製品

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ