Controle

Controle confiável e consagrado em campo de processos e aplicações em tarefas pesadas

O Controlador Symphony Harmony Bridge é o mais recente de uma longa linhagem de consagrados controladores multifuncionais e pode se adaptar a um amplo espectro de necessidades de aplicações e processos.
O controlador BRC é compatível com as arquiteturas de hardware e software de seus antecessores Network 90 e INFI 90. Isso proporciona evolução previsível e sem riscos ao ambiente de execução de controles de um sistema já instalado.

As funcionalidades incluem: 

  • Maior confiabilidade do controlador com redundância escalonável em todos os níveis sem necessidade de configuração
  • Maior desempenho, 10 vezes mais potente que a geração anterior
  • Suporte simultâneo a todos os subsistemas de I/Os Harmony
  • Firmware descarregável
  • Porta Ethernet de 100Mbps para comunicação por protocolo Modbus TCP no nível do controle

O Controle Symphony Harmony tem por complemento uma linha completa de interfaces de I/O para satisfazer todas as necessidades das plantas e por módulos de interface e dispositivos dedicados para todos os tipos, fabricantes e tamanhos de turbinas.

Por que a ABB?

  • A política ABB de “evolução sem obsolescência” protege os investimentos dos clientes
  • Controle de processos ininterrupto de alta confiabilidade
  • Alta capacidade e desempenho para aplicações em tarefas pesadas

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Carregando documentos

Portfólio relacionado