dynovaPRO™ – Intelligentes Lademanagement

dynovaPRO™ ist ein cloudbasiertes Lademanagementsystem, das eine effiziente und verlässliche Nutzung der Ladeinfrastruktur ermöglicht – von einzelnen Ladestationen bis hin zu großen Flotten. Durch intelligentes Management werden Ladeprozesse optimiert, Netzbelastungen reduziert und verschiedene Energiequellen integriert, um eine nachhaltige und kosteneffiziente Stromversorgung sicherzustellen.

Lademanagement für jede Branche

Passgenaue Lösungen für Ihre individuellen Anwendungsbereiche.

Highlight widget dynovaPRO v2

Wir beraten Sie – unverbindlich und individuell

Lassen Sie sich von unseren Experten beraten und finden Sie die optimale Lösung für Ihr Lademanagement.

 

 

Ihr Einsparpotenzial auf einen Blick

Erkunden Sie interaktiv, wie intelligentes Lademanagement Ihre Energieeffizienz steigert und Kosten senkt. Nutzen Sie die Infografik, um Optimierungsmöglichkeiten für Ihre Ladeinfrastruktur zu entdecken – und sehen Sie, welche Vorteile eine smartere Steuerung für Ihr Unternehmen bringt.

 

Das 1x1 des Lademanagements

Erfahren Sie, wie intelligentes Lastmanagement Ihre Ladeinfrastruktur effizienter macht. Lernen Sie die wichtigsten Prinzipien zur Optimierung von Energieflüssen, zur Reduzierung von Lastspitzen und zur Senkung der Betriebskosten kennen – kompakt, verständlich und praxisnah aufbereitet.

ladepause-1

News und Stories

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit News, Trends und Fachwissen.

 

Finden Sie die ideale Lösung für Ihr Lademanagement

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um dynovaPRO™, intelligentes Lademanagement und die Optimierung Ihrer Ladeinfrastruktur. Einfach erklärt und übersichtlich zusammengefasst.


Was ist ein Lastmanagement?

Lastmanagement beschreibt die intelligente Steuerung von Energieflüssen, um Lastspitzen zu vermeiden und Stromkosten zu senken – immer unter Berücksichtigung von standortspezifischen Limitierungen was besonders wichtig bei der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ist.

Was ist ein Lademanagement?

Lademanagement koordiniert den Ladevorgang von Elektrofahrzeugen – abhängig von Netzkapazität, Ladebedarf und Energieverfügbarkeit. So wird die Ladeinfrastruktur effizient genutzt.


Kann eine Photovoltaikanlage ins Lademanagement integriert werden? 

Ja, dynovaPRO™ nutzt PV-Strom gezielt und priorisiert den Eigenverbrauch – für mehr Nachhaltigkeit und niedrigere Stromkosten. Die Software erkennt in Echtzeit, wie viel Solarstrom verfügbar ist und verteilt diesen intelligent auf die Ladepunkte, bevor teurer Netzstrom verwendet wird. So wird Ihre Ladeinfrastruktur optimal in die Eigenstromstrategie eingebunden.

Kann ein Batteriespeicher angebunden werden? 

Ja, Batteriespeicher lassen sich direkt einbinden. Sie dienen zur Zwischenspeicherung von Energie, zur Lastglättung und zur Optimierung der Ladezeiten.

Berücksichtigt dynovaPRO™ Strompreise von der Börse? 

Ja, dynovaPRO™ kann Ladevorgänge automatisch an variable Stromtarife und Börsenstrompreise anpassen. Dabei werden z. B. Spotmarktpreise herangezogen, um Ladezeiten in kostenoptimale Zeitfenster zu legen – das senkt die Energiekosten deutlich bei gleichbleibender Verfügbarkeit. 

Optimiert dynovaPRO™ vollautomatisch?

Ja, alle Ladeprozesse werden auf Basis von Echtzeitdaten, Fahrplänen und Energieverfügbarkeit automatisch optimiert – ganz ohne manuelles Eingreifen. Dabei berücksichtigt dynovaPRO™ auch externe Faktoren wie Netzlast oder Strompreisentwicklungen und passt das Ladeverhalten dynamisch an, um Effizienz und Versorgungssicherheit bestmöglich zu kombinieren.

Ist dynovaPRO™ ISO 50001-konform?

Ja, dynovaPRO™ erfüllt die technischen Voraussetzungen für die Einbindung in ein ISO 50001-konformes Energiemanagementsystem. Über Schnittstellen lassen sich relevante Energiekennzahlen exportieren und automatisch in Ihr zentrales EMS integrieren – ideal für Audits und Zertifizierungen.

Ist dynovaPRO™ eine Software-as-a-Service-Lösung?

Ja, dynovaPRO™ ist eine cloudbasierte SaaS-Lösung. Kein Installationsaufwand, jederzeit aktuell, flexibel und skalierbar. Der Betrieb der Software – inklusive Updates, Wartung und Sicherheit – erfolgt durch ABB. So profitieren Sie von einer leistungsstarken Lösung, ohne eigene IT-Ressourcen oder spezielles Fachwissen vorhalten zu müssen.

Select region / language